T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m
Artikel nr.: 33 28 020 2001 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m
Artikel nr.: 33 28 020 2001 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING T1 Industrial |
Overstøbt | |
Konnektor 2 | HARTING T1 Industrial |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Halogenfri |
Oliebestandig | |
Flammehæmmende |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 1x 2x AWG 26/7 |
Tidligere
Næste