RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 0,5m
Artikel nr.: 09 47 050 0023
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand 0,5m
Artikel nr.: 09 47 050 0023
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180° Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING RJ Industrial® |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Vinklet til venstre |
Kabellængde | 0,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Tidligere
Næste