Offentlig opladning

Der er flere faktorer, der er afgørende for accept og succes for elbiler: Ud over antallet af ladestationer og en omfattende opladningsinfrastruktur i kommercielle og offentlige rum er det meget vigtigt med en opladningsteknologi, der er nem at bruge, og som sparer tid og penge under opladningen.


Offentlig opladning

Forskellige standarder eksisterer side om side

I lighed med situationen på benzinstationer med forskellige typer brændstof findes der forskellige tilslutningsstandarder for ladestationer. Nogle eksempler er CCS (Combined Charging System) med type 1- (Combo 1) eller type 2- (Combo 2) stik, CHAdeMO-opladningssystemet eller andre standarder som GB/T-standarden i Kina.

Lange opladningstider afholder mange bilejere fra at skifte til elbiler. Hurtigopladningsteknologi, der bruger DC-opladningsstikket (Combo), sikrer, at køretøjer forsynes med tilstrækkelig strøm på få minutter i stedet for få timer. Næsten alle de nye koncepter for elbiler fra de store OEM'er er afhængige af kraftig hurtigopladning som supplement til deres konventionelle opladningsteknologi. Det sikrer en bedre accept blandt bilisterne og giver den elektriske mobilitet et kraftigt løft.

Ladestationer i det offentlige rum

Stort udvalg af opladningsudstyr

HARTING Automotive's produktportefølje omfatter den europæiske Combo Type-2 DC-opladningsinterfacestandard til hurtig DC-opladning med en opladningskapacitet på 200 kW. Disse produkter har de godkendelser og certifikater, der er relevante for alle specifikke markedssektorer og lovkrav i hele verden. For opladningskablerne er type 1-stikket til vekselstrøm (udviklet til USA, Japan og Sydkorea) certificeret i henhold til UL, CE og JET/PSE; type 2-stikket til det europæiske marked er i overensstemmelse med UL/VDE. HARTINGs GB China-stik opfylder CQC-standarden fra den kinesiske standardiseringsmyndighed (China Quality Certification Centre).

Løsninger til e-mobilitet
Løsninger til e-mobilitet
.pdf - 4,7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Produktoversigt

HARTING Automotive udvikler og producerer opladningsudstyr til elektriske og plug-in-hybride køretøjer. Vores produkter har de godkendelser og certifikater, der er relevante for alle specifikke markedssektorer og juridiske krav på verdensplan