Produktoversigt
HARTING Automotive udvikler og producerer opladningsudstyr til elektriske og plug-in-hybride køretøjer. Vores produkter har de godkendelser og certifikater, der er relevante for alle specifikke markedssektorer og juridiske krav på verdensplan
Løsninger til alle relevante markedssektorer
HARTING Automotive har ladekabler, der dækker alle standarder i hele verden, til opladning med vekselstrøm, trefaset strøm eller jævnstrøm, fra 230 til 1.000 volt. De omfatter mode-2-ladekabler (med integreret temperaturovervågning og DC-fejlstrømsregistrering) og mode-3-ladekabler i forskellige versioner.
Bredt udvalg af produkttyper
HARTING Automotive's ladekabler fås i forskellige versioner, der passer til alle globalt standardiserede AC-opladningsgrænseflader samt til DC-opladning med høj effekt med CCS Combo. Dermed kan de passe til de tre forskellige konnektorsystemer i hele verden. Særlige varianter kan bruges som udskiftelige kabelsæt til brug med "in-cable"-opladere (IC-CPD).
Vi kan også producere vores ladestik og ladekabler i kundetilpassede designs, uanset mærke, farve eller udtryk.
Opladningskabel til vægbokse og Mode2
Med type 2-opladningsstik til køretøjer til tilslutning til mode 2-opladningskabler eller vægbokse.
Godkendelse:
VDE / CE
Med type-1-stik til opladning af køretøjer til tilslutning til mode-2-ladekabler eller vægbokse.
Godkendelser
UL / CE
JET | PSE / CE
Med type-GB/T-stik til opladning af køretøjer til tilslutning til mode-2-ladekabler eller vægbokse.
Godkendelse:
CQC
Mode 3-ladekabel
Mode 3-ladekabel til offentlige ladestationer.
Versioner med type 2-stik
Version med type-GB/T-stik
Tilpasset version (f.eks. type-2 til type-1)
Opladningskabel til køretøjer CCS
CCS Gen2 type 2-ladekabler til tilslutning til hurtigladestationer.
Op til 350 A afhængigt af tværsnit / 1.000 V
Udskiftelig parringsflade
Høj beskyttelsesgrad --> IP69 (hus)
AC-opladningsstik til opladning af elbiler
Installation i en AC-ladestation eller vægboks.
Til opladning af elbiler med vekselstrøm til det europæiske marked.
Må kun bruges sammen med de ladekabler, der er forsynet med type 2-opladningsstik i overensstemmelse med IEC 61851-1 og IEC 62196-2.
Tilslutningspunkt stik og flange
Til IC-CPD og vægdåser.
Kan bruges i mobilopladere
Kan bruges i hele verden
Beskyttelse mod kontakt (berøring) i henhold til UL/VDE-krav
Skræddersyet design
Tilbehør til e-mobilitet
Tilbehør til e-mobilitet
Stikholder til type 2-opladningskabler
Individualisering ved hjælp af gel-label
Samlet foran
Nem betjening med én hånd