HARTING-konnektorer hjælper med vægtreduktion
Øget energieffektivitet og vægtreduktion er vigtigste tendenser i sektoren for konstruktion af jernbanekøretøjer. Men hvordan forbedrer vi jernbanekøretøjers energieffektivitet?
Producenterne af jernbanekøretøjer forsøger løbende at reducere energiforbruget pr. kørt passagerkilometer. Ud over at øge kapacitetsudnyttelsen og bruge drev, der er mere effektive, er vægten en af de vigtigste løftestænger i denne henseende.
HARTING Han® industrikonnektorer muliggør procesoptimering (Stadler Bussnang AG)
Konnektorer kan yde et målbart bidrag. Ved at skifte fra metal til plast indvendigt i køretøjet har vi været i stand til at reducere vægten af stikhuse til sporvogne og tog med op til 50 % fra den ene generation til den næste - det er den betydelige forskel i vægt mellem Han® B trykstøbt aluminium og
De potentielle besparelser synes naturligvis at være lave sammenlignet med et togs samlede vægt, men producenterne undersøger stadig mere nøje udformning af deres jernbanekøretøjer og leder altid efter yderligere muligheder for at forbedre sig. Da antallet af konnektorer, der anvendes i tog, stiger, er deres andel af den samlede vægt også stigende.
Produktprøve Han-Eco®
Vil du gerne opleve, hvordan vi forbedrer jernbanekøretøjers energieffektivitet?
Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.
To bliver til én: Han® 34 HPR giver op til 50 % pladsbesparelse
HARTING har også i de senere år fortsat udviklet sit sortiment af HPR-huse (High Pressure Railway), hvilket gør det muligt at inkorporere flere konnektorer i et enkelt hus.
Et af de største HPR-huse, Han® 34 HPR, vil nu tage op til fire 650 A højstrømskontakter eller tolv individuelle Han-Modular®-moduler. Tidligere krævede det to huse, der hver var udstyret med seks individuelle Han-Modular®-moduler, at levere en sammenlignelig dataforsyning.
En anden HARTING-løsning, der kan hjælpe med vægtreduktion i jernbanesektoren, er Han® 22 HPR Slim-motorkonnektoren - dens flade, kompakte form gør den særligt velegnet til brug i undervognsområder. Miniaturiseringen har gjort plads til fire kontakter i konnektoren - uden at gå på kompromis med ydeevnen.
HARTING Han® industrikonnektorer muliggør procesoptimering (Stadler Bussnang AG)
Takket være den nemme montering sparer den lette Han-Eco®-produktfamilie os for installationstid. Desuden forenkler den konnektiviteten af vores systemer. Vi kan designe individuelle og kompakte løsninger ved at vælge mellem en bredt vifte af data-, signal- og effektmoduler. Takket være Han-Eco®-forbindelserne er lokomotiverne mere pålidelige og har lavere vedligeholdelses- og serviceomkostninger.
Martin Štajgr
Udviklingschef, ČMŽO-Elektronika