Viden om værktøjer
Skæring/afisolering
Tips og tricks til skæring/afisolering
En tilslutning af høj kvalitet er afgørende for at generere samlingsapplikationer. Det første trin er at skære og afisolere kablet.
Kablets naturlige vridning skal bevares.
Selv under kabelbehandlingen er det vigtigt at optimere og overvåge afisolerings- og skæreprocessen.
Ingen tråde må klemmes, skæres eller stikke ud.
Isoleringen skal være ubeskadiget og må ikke være overdrevent beskadiget eller revet af, så isoleringen ikke forringer applikationen.
Fordele ved skæring/afisolering
Med vores skære- og afisoleringsværktøj har I den bedste måde at forberede jeres kabler eller jeres samlingsmiljø til videre behandling med et lige og krympefrit snit.
Jeres fordele:
Enkel betjening til ren skæring
Lille indsats for ubegrænset effekt
Ergonomisk håndtering af høj kvalitet til lange arbejdsdage
HARTING skære- og afisoleringsværktøj
Ergonomisk håndtering til lange arbejdsperioder
Multifunktionelt afisoleringsværktøj fra 0,03 mm2til 16 mm2med udskiftelige knive
HARTING-stanseværktøj til gennemføring af panel
Håndbetjent eller batteridrevet værktøj er en god løsning til stansning af gennemføring af panel til HARTING-kapper/huse ved konstruktion af et styreskab.
Crimpning
Der er tre vigtige aspekter at tage højde for i krympeprocessen. Ud over at vælge mellem kontakt og kabel er den korrekte brug af det anbefalede krympeværktøj afgørende. Med krympeværktøjet fra HARTING tilbyder vi jer en række løsninger til bearbejdning af HARTING-kontakter efter jeres behov. For eksempel opfylder alt vores værktøj kravene i DIN EN 60352-2. Du kan finde flere oplysninger her om fordelene og de korrekte testprocedurer for krympeprocessen.
Fordele ved krympeteknologi
Gastæthed: Komponenterne er presset så hårdt sammen, at der ikke er nogen mellemrum: Det betyder, at hverken væsker eller gasser kan trænge ind i kontaktpunktet.
Ensartet krympekvalitet: Høj reproducerbarhed takket være brug af professionelt presseværktøj
Hastighed: Højere ledningshastighed sammenlignet med andre termineringsteknikker
Kan i høj grad automatiseres: Nemmere præfabrikation af kabelsæt og grænseflader
Kompakt: Højere kontakttæthed kan opnås sammenlignet med andre afslutningsteknikker
Tips og tricks til krympning
Med den rette viden og det rigtige værktøj er krympning en enkel og præcis termineringsteknik. Krympning starter med korrekt skæring af lederen. Det første skridt i en vellykket krympeproces er et rent, lige og krympefrit snit. Isoleringen skal derefter fjernes uden at beskadige lederen. Hvor meget isolering, der fjernes, afhænger af typen af kontakt. Efter klargøring af lederen kan lederenden krympes til den tilsigtede kontakt eller ledningsbøsning ved hjælp af HARTING-værktøj.
Håndcrimpværktøj
Til løse, drejede og stansede han- og hunkontakter fra 0,08 mm² til 10 mm² kabeldiameter
Til stansede kontakter på en skinne
Til ledningsbøsninger fra 0,14 mm² til 16 mm²
En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til bearbejdning af et alsidigt sortiment af kontakter
Forskellige krympeteknologier
Testet og godkendt i henhold til DIN EN 60352-2
Ergonomiske greb til enhver applikation
Effektunderstøttet krympeværktøj
Til løse, drejede han- og hunkontakter fra 0,14 mm² til 240 mm² kabeldiameter
Optimeret til mellemstore kontaktmængder
En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til en bred portefølje af kontakter
Forskellige krympeteknologier til enhver applikation
Anbefales til stationær brug på basisniveau og til effektunderstøttede applikationer
Crimp maskiner
Til drejede, løse han- og hunkrympekontakter uden konvertering
Til stansede kontakter på en skinne
Automatisk kontaktfremføring og adskillelse
Man skal blot indstille afisoleringslængden og krympedybderne
Testet krympekvalitet i henhold til DIN EN 60352-2 baseret på 4-armet dobbelt kærvmekanisme
Anbefales til stationær industriel brug
Optimeret til store produktionsmængder
Indpresning
Oplev en verden af loddefri tilslutningsteknologi med vores indpresningsteknologi. Denne innovative metode bruger moderne, deformerbare, elastiske indpresningszoner til at kompensere for tolerancer og opfylde høje elektriske og mekaniske krav. Denne teknologi er ideel til selektivt forgyldte stikben og tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til jeres tilslutningsbehov.
Fordele ved indpresningsteknologi
Termiske stød forårsaget af loddeprocessen og den dermed forbundne risiko for PCB-svigt undgås.
Efterfølgende rengøring af de fyldte printkort er ikke længere nødvendig.
Yderligere indpakkede tilslutninger er mulige ved hjælp af konnektorer med lange konnektorstifter.
Ubegrænset økonomisk bearbejdning af selektivt forgyldte konnektorstifter til bagudvendte overførselssystemer - ikke mere håndlodning påkrævet!
Tips og tricks til indpresningsteknologi
Indpresningsprocessen skal udføres lodret. Over- og underværktøjet skal være nøjagtigt afstemt med hinanden, og indpresningsprocessen skal være så kontinuerlig som muligt.
Vi har udviklet alle de nødvendige enheder og værktøjer specifikt til indpresningsteknologi og skelner mellem indpresningsstik - DIN Signal og DIN Power (2,54 mm pitch) og indpresningsstik - har-bus® HM (2,00 mm pitch).
Vores press-in værktøjer til DIN Signal / Power er kendetegnet ved deres præcise design. Overværktøjet er fladt og fungerer som holde- eller styreelementer efter behov, mens underværktøjet effektivt understøtter PCB og gennemgående hulbelægning. Indpresningsprocessen er ubesværet takket være vores enkle holde- og positioneringssystem. Vores indsatser muliggør også omkostningseffektiv bearbejdning af DIN-signal-hankonnektorer.
Indpresningsværktøj til DIN-signal/-effekt
Overværktøj
Indpresningsværktøj til indpresningskonnektorer - DIN-signal/DIN-effekt.
Overværktøjet er normalt fladt og jævnt eller har holde- eller styredele, afhængigt af kravene.
Underværkøj
Underværktøjet understøtter PCB og, hvis det er muligt, den gennemgående hulbelægning. Dette absorberer sikkert de kræfter, der opstår, og beskytter printkortet. Underværktøjet er udformet som en kam, da dette forenkler placeringen af PCB.
Fiksturer
Dette værktøj kan nu fastholdes i fiksturerne ved hjælp af et enkelt holde- og positioneringssystem. Når de er justeret, kan de let presses ind.
Værktøj til plastindsats
Der findes indsatser til DIN-signal-indsatsen til indpresningskonnektorer, som gør det muligt at tilslutte disse konnektorer med en enkelt flad indpresningskonnektor. De er omkostningseffektive og effektive.
Indpresningsværktøj ti har-bus® HM
Modulært system til har-bus® HM
Indpresningsværktøjer til indpresningsstik af typen har-bus® HM fås som et modulært system.
Over- og underværktøjet vælges, så det passer til applikationen, og flyttes til den korrekte position.
PICMG-standarden er afgørende for positioneringen.
Plast med værktøj til indsættelse af metalplade
Da der nu er utroligt mange anvendelsesmuligheder, har HARTING udviklet et unikt værktøj til superbrugere: indsatsen. Det betyder, at alle indsatser kan bearbejdes nemt og effektivt med den matchende indsats og et fladt overværktøj. Underværktøjet til dette oprettes derefter af brugeren.
Fordelene: hurtig - effektiv - omkostningseffektiv - bæredygtig.
Fiksturer
Dette værktøj kan nu fastholdes i fiksturerne ved hjælp af et enkelt holde- og positioneringssystem. Når de er justeret, kan de let presses ind.
Reparationsværktøj til indpresningsteknologi
En fordel ved indpresningsteknologien er, at den er nem at reparere. Individuelle kontakter kan f.eks. repareres, hvis en stift er blevet bøjet. Det er dog også muligt at presse hele indpresningskonnektoren ud af PCB igen.
Det er også muligt blot at fjerne termineringsunderstøtninger eller rette kontakter ud.
Adskillelse/samling
Værktøj til samling og adskillelse
HARTING tilbyder en omfattende portefølje af værktøj til alle væsentlige termineringsteknikker og samlingstrin. Med værktøjer fra HARTING kan du udføre dit arbejde hurtigere, mere fleksibelt og mere præcist end nogensinde før, så du kan udføre selv krævende monteringstrin ubesværet og uden brug af kræfter.
Jeres fordele:
Optimal koordinering mellem værktøj og komponenter, selv i præcise applikationer
Hurtig og nem brug af værktøjet til adskillelse/samling sparer tid
Ikke-destruktiv samling af komponenter
Sikring af korrekt funktion i jeres applikation
Samling
Til samling af HARTING-komponenter
Til understøttelse af korrekt samling
Til indsættelse af kontakter
Ergonomisk design
Designet til de mest præcise krav
Adskillelse
Til afmontering af HARTING-komponenter
Til understøttelse af den korrekte endelige samling
Til adskillelse af kontakter
Nem håndtering
Ergonomisk design
Designet til de mest præcise krav