Products & Solutions

産業用コネクタHan®

迅速かつ簡単な処理、堅牢性、柔軟性、長寿命、そして工具不要の理想的な組み立てを実現。Han® はコネクタに対する貴社の期待を裏切りません。さらに期待を上回ります。

産業用コネクタについて

ライブ・ウェブセミナー 2024

データセンターを標準化して、コスト削減と市場投入までの時間短縮を実現する方法

オンデマンドWebセミナー

実践:結線技術と工具

鉄道Webセミナーシリーズ 2022

ハーティング 初公開 - 次のレベルのモジュラー化

モジュラー式産業用コネクタ + 技術データとサービスのガイド

データセンターの運用と省エネ

鉄道Webセミナーシリーズ 2021

質の高い製品データで開発プロセスを加速

フライス盤から自動ブラインドまで。ほぼすべてのアプリケーションに対応する小型汎用コネクタ

どの程度細分化をお求めですか?生産技術におけるモジュラー化へのガイド

鉄道産業の最重要トレンドに対応するシステムコンセプト

産業環境におけるDC接続の今後の展望

Han® 構成ツールでカスタマイズした産業用コネクタ

モジュラー式蓄電システム用の安全な接続

電気キャビネット構築のシンプル化

Han® 産業用コネクタは、電力、信号およびデータを確実に伝送できるプラグ式コネクタで、最高レベルの要件を満たします。Han®シリーズには、角型の頑丈な標準設計に加え、モジュラー式のコンパクトで軽量なコネクタもあり、機械、運輸、エネルギー、自動車およびデバイス接続分野向けに幅広いソリューションを提供します。Han-Smart®世代は、コネクタにインテリジェンスをもたらします。

産業用コネクタのオンライン構成ツール

コネクタの詳細やあらゆる選択肢の組み合わせを検討する手間を省いて、迅速かつ確実に機械構造に適したインターフェースを見つける必要がありますか?Han®構成ツールは、お客様の選定に必要なすべての情報とデータをすぐに提示します。直接最初の構成から始めましょう。

産業用コネクタのオンライン構成ツール

産業用コネクタの設計

完全な産業用コネクタは以下の各コンポーネントで構成されます:

  • ケーブルエントリー保護
  • フード
  • ...
産業用コネクタの設計の詳細

結線方式

最も一般的な結線方式をHan®コネクタに組み込むことができます。特定の結線方式に合わせて、特殊インサートとコンタクトもご用意しています。

適切な結線方式の選択は、主にケーブルの種類、ケーブル断面積、そしてコンタクトの数と種類によって決まります。さらに、どの種類の結線方式も生産条件に従って異なるメリットを提供します。

結線方式の詳細

フードとハウジングのロック機構

フードとハウジングのロック機構はコネクタが偶発的に外れるのを防ぐだけでなく、密封性も高めます。産業用コネクタに最もよく使われているロック機構はロックレバーです。ただし、その方式にはいくつかの種類があり、それぞれに長所があり、特定の用途への適性があります。

フードとハウジングのロック機構の詳細

IP保護等級(接続部の保護、防塵、防水)

コネクタのハウジング、シール、ロック機構は、機械的衝撃、固形物、湿気、粉塵、水あるいは洗浄液や冷却液、油類等の液体、その他の外部からの有害な影響に対して接続部を保護しています。

ハウジングが提供する保護等級は、筐体の異物と水に対する侵入保護の分類、IEC 60 529、DIN EN 60 529規格に説明されています。

IP保護等級の詳細
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

ハウツー動画

ハーティングは、自社のコネクタソリューションの大型パーツの取り付け、組み立てを支援するため、適切な取扱説明書を発行しています。このマニュアルでは、ハーティング製品1,2の取り付け、交換、メンテナンス中に実施すべき手順が説明されています。また、最もよく設置されているソリューションには、動画の取説もご用意しています。

ハウツー動画:コネクタ組み立て時のヘルプ

Han®シリーズ

Han-Modular® - モジュラー式コネクタの業界標準

 Han-Modular® シリーズを使用すれば、機械と装置への接続に最適なコネクタを設計できます。これは、伝送媒体別に個々のモジュールを組み合わせることで可能になります。信号、データ、電力および圧縮空気を、標準サイズの産業用コネクタハウジングで伝送できます。Han-Modular® は、小さな設置面積と多彩な機能を備える、扱いやすく柔軟性が高いソリューションを提供します。

Han-Modular®の詳細

Han-Eco® – 高性能プラスチック製コネクタ

Han-Eco®には高性能プラスチック製の様々なフードとハウジングが含まれています。このフードとハウジングは、環境影響への耐性があるため、屋内および屋外のいずれの用途にも適しています。プラスチックを使用することにより、金属製のフードとハウジングに比べて重量とコストの面での大きな利点があります。

Han-Eco®の詳細

Han-Smart® - コネクタのインテリジェンス

インテリジェンスをコネクタに – これが「Han-Smart®」戦略です。ハーティングは、高く評価されるハーティングコネクタの製品群を拡張するために、接続性に関する長年の専門知識と先進技術を組み合わせます。スマート産業アプリケーションに使用される製品は、ダイナミックさと多目的性の新たな要求を満たさなければなりません。製造では、通信とネットワークを強化することで、さらにコスト効率を改善できます。

Han-Smart®の詳細

Han® F+B - 衛生的で堅牢

ハーティングは、食品業界の要件に合わせて特別に設計された幅広いコネクタシリーズ、Han® F+Bを誕生させました。ばい菌が溜まりにくい平滑な表面を採用しています。堅牢なフード、ハウジング、シールが、ホースの水や強い洗浄液から内側のコンタクトを保護し、Ecolab認証およびFDA 21認可を取得しています。フード/ハウジングを閉じると、高圧洗浄機の噴射水が中に侵入することはありません。

Han® F+Bの詳細

Han® ES Press - スピーディーな結線技術、プラグイン・ジャンパ搭載

モジュラー式製造方法の柔軟性を高めるには、コネクタの迅速な設置、スムーズな交換、シンプルなトラブルシューティングが可能でなければなりません。ハーティングのHan® ES Pressは、これらの要件を満たせます。このインサートにより、工具不要の迅速な結線技術が提供されます。さらにプラグインジャンパーを直接コネクタに配置することにより、素早く簡単にコンタクトをブリッジできます。

Han® ES Pressの詳細

Han-Modular® Flexbox - モジュラー化の次の次元

エナジーチェーンを使用して、機械とシステムの直線の高速動作コンポーネントに柔軟で確実な供給を実現します。ハーティングは、Han-Modular® Flexboxでモジュラー式プラスチックハウジングシステムに新しいインターフェースを提供します。機械と機械モジュール用の長い可動ケーブルがより簡単に設置・メンテナンスできるようになります。

Han-Modular® Flexboxの詳細

Han-Yellock® – 電源供給からデータ伝送まで

Han-Yellock®は柔軟性があり、非常に安全で、高度な信頼性を誇ります。制御盤のような非常に複雑な技術コンポーネントが不要になり、組み立てに特別な工具は要りません。

Han-Yellock®の詳細

ハーティングの追加サービス

ケーブルアセンブリ

ケーブルアセンブリ全種類の提供サービスを通じて、お客様に付加価値を提供いたします。特定の要件を指定していただければ、必要な範囲を網羅する包括的なソリューションを提供します。このように、お客様には、接続に関するあらゆるソリューションをワンストップでご購入いただけます。

ハーティングのケーブルアセンブリ

改良型製品

ハーティングの製品コンポーネントがお客様の要件を完全には満たさない場合は、お客様の個別の要件に応じてコンポーネントを改良します。標準コネクタハウジングを、貴社のカスタマイズソリューションに適応させます。

ハーティングの改良型製品

新規開発

量産型のコンポーネントでは解決できない特定の課題については、お客様の複雑な要件にぴったり合う全く新しいソリューションをお客様と一緒に設計し、実現します。

ハーティングの新開発

アプリケーション

鉄道輸送

弊社は、鉄道技術で電力、データ、信号を送信するための接続ソリューションを提供しています。イーサネット・バックボーンとデータインフラ(例:センサ用、乗客情報システム用)をはじめ、様々な用途に用いられています。コネクタは固定型の鉄道インフラのメンテナンスと統合中にも使用されます。鉄道車両外部の接続には、砂利、腐食、過酷な温度変化といった高い環境ストレスに耐久できる堅牢なソリューションが必要です。

代表的な用途を調べる

機械 - 金属加工

ハーティングは電気機械、光、圧縮空気用インターフェース、および工作機械用のケーブルアセンブリを提供しています。ポートフォリオには、コンパクトな機械への機械モジュールや機能ユニットから、複雑な処理とロボットを用いる連結生産システムまで、多岐にわたる市場分野において、一般的な電力、制御、信号、データの相互接続用のソリューションがすべて揃っています。

代表的な用途を調べる

機械 - プラスチック

ハーティングはデータ、信号、電力伝送に対応する標準化(例:EUROMAP)またはカスタマイズされた電気機械インターフェース、コンポーネント、およびケーブルアセンブリを供給しています。プラスチック業界やパッケージング業界では、弊社のソリューションにより機械と装置の柔軟なモジュラー設計が可能になります。

代表的な用途を調べる

ロボティクス

産業用コネクタは電気キャビネットとロボット間で電力と信号を伝送します。ハーティングのコネクタソリューションは、ロボットヘッドへのプラグインツールの使用を可能にし、ロボットの通信能力を向上させます。またコンパクト設計で小型化も支援します。

代表的な用途を調べる

風力発電

エネルギー部門では、信頼性の高い接続が発電と送電に不可欠です。コネクタは発電施設の高電流コンポーネントなどの接続に使用されています。こうしたコネクタは、施設の監視に必要なデータと信号の伝送に使用することができます。

代表的な用途を調べる

配電と蓄電

弊社は、迅速な設置機能、モジュラー設計、エネルギー管理および制御システムへの容易な統合性を備える配電・蓄電用の堅牢なデータ、信号、電力インターフェースを提供しています。

代表的な用途を調べる

お客様のコメント

データセンター向けのシンプルなプラグ&プレイPDUコネクタ、Han-Eco®(Schneiderラックシステム)

Schneider Electric

Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO steht für Spitzentechnologie in einem Markt der Zukunft. Unser Ziel: Das flexibelste Lithium-Ionen Batteriesystem entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Unter diesem Vorsatz hat sich in kürzester Zeit ein Unternehmen geformt, das eine Idee zu einem marktreifen Produkt gebracht hat. Mit Innovationsgeist und voller Tatendrang haben wir alte Denkmuster über Bord geworfen und neue Ansätze verfolgt. Das Ergebnis gibt uns recht.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Stadlerは、スイス東部のブスナングを本拠とする国際的鉄道車両メーカーです。1942年に設立され、スイス、ドイツ、スペイン、ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、ベラルーシ、米国の様々な生産、サービス、設計拠点で7,600名以上の従業員が働いています。

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFELは最上級の研究施設です。ここでは1秒間に27,000回の頻度で、最も優れた従来型X線源の10億倍の輝度を実現する超短波X線フラッシュを発生させています。世界最大のX線レーザーは、科学者と産業界のユーザにまったく新しい研究の機会を切り開くでしょう。

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

当社は40年近く、様々な用途における継続的プロセス分析用の分析システムとコンポーネントを提供してきました。私たちはプロセス分析の分野で総合的なサービスを提供しています。それはプロセス技術の個々のコンポーネントからオンライン分析用の完全に組み立て・設置された分析コンテナまで多岐にわたります。

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BVは、蓄電とエネルギー効率の分野で成長中の新しい企業です。ATEPSは、持続可能なエネルギーシステムへの移行を加速させる新技術の開発と販売を主な目標に掲げています。

http://ateps.com

Han®コネクタ用フードおよびハウジング

標準産業アプリケーション(IP65)用

  • サイズ、デザイン、ケーブルアウトレットなど、貴社の用途にぴったりフィットする豊富なフードとハウジングのオプションをご用意しています
  • 粉体塗装されたアルミダイカスト製の実績あるフードとハウジングと、便利なHan-Easy Lock® ロックレバー
  • 屋内外の用途に使える高性能プラスチックでできた軽量フードとハウジング

最適な用途...

  • 機械やプラントの設計
  • オートメーション/ロボティックス
  • 鉄道輸送
  • 自動車製造
  • 測定・制御技術

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han A®
幅狭タイプ

Han® B
幅広タイプ

Han-Compact®
コンパクトタイプ

Han-Eco®
プラスチック製フードとハウジング

Han® HP Direct
コネクタを直接電気キャビネットに取り付け

コンパクトで扱いやすいプラグイン接続(IP65)

  • 現代的で機能的なデザイン
  • 内部シールとロックレバーにより片手で操作可能
  • 複数のコネクタで高密度伝送
  • 屋内タイプと屋外タイプ

最適な用途...

  • 機械やプラントの設計
  • ロボティックス/オートメーション
  • デバイスと電気キャビネットの構築

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han-Yellock®

Han® PushPull

厳しい環境要件用(IP65)

  • 耐腐食性に優れた粉体塗装亜鉛ダイカストのフードとハウジング
  • 高品質なステンレススチール製ロックレバー
  • フード専用ケーブルグランド:ストレインリリーフ、キンク防止、ツイスト防止付き

最適な用途...

  • 厳しい環境要件のある用途
  • 機械やプラントの設計
  • 鉄道車両の構築

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® M

高度EMC要求用(IP65)

  • 導電面と内部シール付きのアルミダイカスト製フードとハウジング
  • EMCケーブルグランド
  • Han-Easy Lock®シリーズの便利なロックレバー

最適な用途...

  • 電気、磁気、電磁気インターフェースとの遮断が必要な微弱信号インターフェース


>> Han® EMCフライヤー(PDF)

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® EMC

過酷な屋外環境用(IP68)

  • 過酷な環境条件下でも耐える内部シールと耐腐食アルミダイカスト
  • 耐振動ロックレバー用のステンレススチールねじ

最適な用途...

  • 鉄道車両と鉄道設備の用途
  • 風力タービン用
  • 高圧環境に対する保護と密封シール 


>>HARTING 産業用コネクタ Han®カタログ - Han® HPR (PDF)

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® HPR

腐食性の高い環境から保護(IP65)

  • ステンレススチール製のフード/ハウジング、ロックレバー、ケーブルグランドを使用しているため、化学薬品およびその他の過酷な環境的影響に対する高い耐性を発揮

最適な用途...

  • 食品、医薬品業界
  • 生産ラインの洗浄・塗装設備

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® INOX

定期的な洗浄用の保護(IP69K)

  • 高圧やスチームクリーナーを使って日常的に処理される場合でも、電気接続を持続的に保護
  • 食品産業用途に適したデザインと素材

最適な用途...

  • 食品・飲料業界

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® F+B

高い周囲温度への耐久性(IP65)

  • 特に耐熱性に優れたコネクタフードとハウジング。高強度素材と固着防止コーティングにより最大200°Cの高温に耐久可能。

最適な用途...

  • 射出成形装置、乾燥工場、発熱体など

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® High Temp

高嵌合回数(HMC)対応(IP65)

  • 耐久性の高いロックリールと高性能コンタクトにより、1万回以上嵌合可能

最適な用途...

  • モバイルデバイス/装置
  • テスト・検査ユニット
  • 工具交換システム

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® HMC

爆発の危険のある場所(IP65)

  • 本質安全防爆等級の要件に適合
  • メタン炭素粉塵環境に非常に適したハウジングの合金

最適な用途...

  • 潜在的爆発性雰囲気ゾーン1、2の本質安全回路
  • 鉱業
  • 化学工業

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® Ex

閉鎖されたスイッチングルーム、電気キャビネット用(IP20)

  • キャビネット内(保護された環境下)の使用に適した効率的プラグインコネクタ
  • フィンガープロテクトのない嵌合コネクタインサート用のプラスチック部品(関連規格に準拠)

最適な用途...

  • 電気キャビネット
  • 閉鎖されたスイッチングルーム
  • 分配箱

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han-Snap®

嵌合により等電位化(IP65)

  • プラグ式接地システム用の黄色/緑色のプラスチックフード/ハウジング
  • ロック解除保護機構:ロック部品が不意に外れるのを防ぐ

最適な用途...

  • 可動式蓄電システム
  • 機械やプラントの設計
  • モバイルデバイス/装置  

eShopで取扱中のフードとハウジング:

Han® GND

詳細情報

IP保護等級(接続部の保護、防塵、防水)

コネクタのハウジング、シール、ロック機構は、機械的衝撃、固形物、湿気、粉塵、水あるいは洗浄液や冷却液、油類等の液体、その他の外部からの有害な影響に対して接続部を保護しています。

ハウジングが提供する保護等級は、筐体の異物と水に対する侵入保護の分類、IEC 60 529、DIN EN 60 529規格に説明されています。

IP保護等級の詳細

フードとハウジングのロック機構

フードとハウジングのロック機構はコネクタが偶発的に外れるのを防ぐだけでなく、密封性も高めます。産業用コネクタに最もよく使われているロック機構はロックレバーです。ただし、その方式にはいくつかの種類があり、それぞれに長所があり、特定の用途への適性があります。

フードとハウジングのロック機構の詳細

Han®コネクタ用インサート

標準的な産業用プラグインコネクタ用

  • サイズA、Bのフード/ハウジング用標準インサート
  • 一つのインサート内で電力および信号コンタクトを使用
  • ネジ端子、圧着端子、ケージクランプまたはHan-Quick Lock®結線方式
  • Han® ES Press スピーディーな結線技術

eShopで取扱中のインサート:

Han® D  (コンタクト数 7〜128、10A / 50~250V)

Han® DD (コンタクト数 24〜216、10A / 250V)

Han A® (コンタクト数 3〜32、10~16A / 250~400V)

Han® E / ES / ESS (コンタクト数 6〜48、16A / 500V)

Han® EE (コンタクト数 6〜92、16A / 500V)
クリンプ端子

Han® EEE (コンタクト数 40〜64、16A / 500V)
Han® Bフード/ハウジング用

Han® HsB (コンタクト数 6〜12、35A / 690V)
大電流用

モジュラー/ハイブリッド式プラグイン接続用

  • 電力、信号、データ、圧縮空気の伝送用の様々なモジュールを一つのフード/ハウジングに組み込み可能
  • 電力、データ、信号を一組のインサートで伝送可能

eShopで取扱中のインサート:

モジュラーインサート:

Han-Modular® (コンタクト数 1〜36、1〜200A / 30〜5000V)

Han-Yellock® (コンタクト数 5〜48、20A / 500V)

複合インサート:

Han-Com® (コンタクト数 3〜87、4〜200A / 50〜2000V)
電力 + 信号

Han-Brid® (コンタクト数 2〜6、10A / 50V)
電力 + データ

Han® 3 A Hybrid (コンタクト数 3~4 +RJ45、12~16A / 48V~300V)
電力 + RJ45

非常にコンパクトな接続用

  • 高いコンタクト密度、コンパクトなハウジング設計でスペースを節約

eShopで取扱中のインサート:

Han® Q (コンタクト数1~21、5~100A / 50~830V)
Han-Compact®フード/ハウジング用

Han-Yellock® (コンタクト数 5〜48、20A / 500V)
モジュラーインサート

Han-Brid® (コンタクト数 2〜6、10A / 50V)
電力 + データ

高嵌合回数 (HMC) 対応

  • 1万回以上の嵌合に対応する高性能コンタクト

eShopで取扱中のインサート:

Han® HMC (コンタクト数 2~150、1~40A / 10~830V)

大電流/高電圧対応

  • 16~650A
  • 830~4,000V

eShopで取扱中のインサート:

Han Hv E® / Han® Hv ES (コンタクト数 3~16、16A / 830V)

Han® Q (コンタクト数 8~21、16~40A / 830V)

Han-Modular® (コンタクト数 1~8、最大200A / 最大5000V)

Han® HC Modular (コンタクト数 1~10、250~650A / 2000~4000V)

低電流/低電圧対応

  • 10~25A
  • 25~50V

eShopで取扱中のインサート:

Staf® (コンタクト数 6~40、10~25A / 25V)

Han-Brid® (コンタクト数 2〜6、10A / 50V)
電力 + データ

高温対応

  • 最大200°Cに耐える特に耐熱性の高いインサート

eShopで取扱中のインサート:

Han® High Temp (コンタクト数 6~24、16A / 500V)

温度測定用

  • DIN IEC 584 タイプJに準拠する、圧着端子またはネジ端子付き鉄 / コンスタンタンコンタクト

eShopで取扱中のインサート:

Han® Thermocouple (コンタクト数 10~24、16A / 250~400V)

閉鎖されたスイッチングルームと電気キャビネット用

  • 標準インサートと端子台の特徴を組み合わせたコネクタシリーズ
  • Han-Snap®のパーツと組み合わせる標準インサート
  • パネルフィードスルーおよびデバイスインターフェース

eShopで取扱中のインサート:

端子台付コネクタ

Han D® AV (コンタクト数 40~64、10A / 250V)

Han® E(S) AV (コンタクト数 6~24、16A / 500V)

Han-Snap®のパーツと組み合わせる標準インサート

パネルフィードスルー

Han-Port® AV
ノートPCやデスクトップPCなど、外部デバイスの接続用

分岐用

  • 端子台付コネクタ用マルチプライアー
  • Han-Yellock®用ソケット台
  • スター、デルタ結線にも適したHan® ES Pressとプラグインジャンパの組み合わせ

eShopで取扱中のインサート:

Han D® AV Multiplier (端子数 20、16A / 690V)

Han-Yellock® (コンタクト数 5〜48、20A / 500V)

Han® ES Press (コンタクト数 6~48、16A / 500V)

嵌合式等電位化用

  • プラグ式接地システム用コンタクトキャリア
  • 圧着端子またはアクシャルスクリューコンタクト、10~35mm²より線との使用

eShopで取扱中のインサート:

Han® GND

Han®コネクタ用コンタクト

電気コンタクト

  • Han®インサート用オス・メスコンタクト
  • 高嵌合回数または高温に対応する特殊コンポーネント、オス・メス
  • Han® MegaBitおよびGigaBitモジュールで適用可能

eShopで取扱中のコンタクト:

電気コンタクト

エアーコンタクト

  • プラスチック製または金属製、Han-Modular®エアーモジュール用
  • 一つのモジュールコネクタ内でデータ、信号、電力を圧縮空気と並べて伝送可能

eShopで取扱中のコンタクト:

エアーコンタクト

PCB用コンタクト

  • 最大60Aのはんだ付け不要パワーコンタクト、Han-Fast® Lock付き
  • アダプタを使用すると、Han®コネクタでPCBに直接接続できる

eShopで取扱中のコンタクト:

Han-Fast® Lock

PCBアダプタ

光コンタクト

  • POF、マルチモード、シングルモード、HCS用

eShopで取扱中のコンタクト:

光コンタクト

詳細

結線方式

最も一般的な結線技術をHan®コネクタに組み込むことができます。特定の結線方式に合わせて、特殊インサートとコンタクトもご用意しています。 

適切な結線方式の選択は、主にケーブルの種類、ケーブル断面積、そしてコンタクトの数と種類によって決まります。さらに、どの種類の結線方式も生産条件に従って異なるメリットを提供します。

結線方式の詳細
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

ハウツー動画

ハーティングは、自社のコネクタソリューションの大型パーツの取り付け、組み立てを支援するため、適切な取扱説明書を発行しています。このマニュアルでは、ハーティング製品1,2の取り付け、交換、メンテナンス中に実施すべき手順が説明されています。また、最もよく設置されているソリューションには、動画の取説もご用意しています。

ハウツー動画:コネクタ組み立て時のヘルプ

Han®コネクタ用アクセサリとツール

アクセサリとスペア部品

ハーティングは幅広いアクセサリとスペア部品を取り揃えてしています。

  • アダプタプレート
  • ケーブルグランド
  • コーディング
  • ドッキングフレーム
  • シールドフレーム、グリップフレーム
  • ロックレバー
  • シール

eShopで取扱中のアクセサリとスペア部品:

アクセサリの概要

工具

ハーティングは自社コネクタとシステムコンポーネントの支援として、スピーディーな結線と容易な組み立てを可能にする専用工具とマシンをご用意しています。

eShopで取扱中の工具とマシン:

圧着工具

クリンピングマシン

組立工具

引抜工具

ストリッピング工具

詳細

結線方式

最も一般的な結線技術をHan®コネクタに組み込むことができます。特定の結線方式に合わせて、特殊インサートとコンタクトもご用意しています。 

適切な結線方式の選択は、主にケーブルの種類、ケーブル断面積、そしてコンタクトの数と種類によって決まります。さらに、どの種類の結線方式も生産条件に従って異なるメリットを提供します。

結線方式の詳細
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

ハウツー動画

ハーティングは、自社のコネクタソリューションの大型パーツの取り付け、組み立てを支援するため、適切な取扱説明書を発行しています。このマニュアルでは、ハーティング製品1,2の取り付け、交換、メンテナンス中に実施すべき手順が説明されています。また、最もよく設置されているソリューションには、動画の取説もご用意しています。

ハウツー動画:コネクタ組み立て時のヘルプ

 

注意事項:

1.)  ここに掲載されているコンポーネントの適性およびハーティングが想定していない特殊用途での使用に対する各種規制適用の有無は、お客様がご自身で判断される責任があります。
2.)  ハーティングは事前通知なく製造上の要件、品質改良、設計改善などの理由で、変更する権利を留保します。