産業用コネクタの設計
構成図
完全な産業用コネクタは以下の各コンポーネントで構成されます:
- ケーブルエントリー保護
- フード
- オスインサート
- メスインサート
- ハウジング
- アクセサリ
オンライン構成ツールを使用すると、貴社固有の産業用コネクタをご自身で構成して、保存・管理できます。
詳細情報
ケーブルエントリー保護
- ユニバーサルケーブルグランド
- ストレインリリーフ、ベルマウス付スペシャルケーブルクランプ及びアンチツイストデバイス
- 単層および多層シール付きケーブルグランド
- 広範囲にわたるアクセサリ
フード
- ローまたはハイコンストラクション、トップまたはサイドエントリー、1 または 2 ロックレバー
オスインサート
- ネジ端子または圧着端子 (コンタクトは別手配)、またはケージクランプ端子付
メスインサート
- ネジ端子または圧着端子 (コンタクトは別手配)、またはケージクランプ端子付
ハウジング
- ハウジング(パネル取付け型):サーモプラスチックまたはメタルカバー付またはカバーなし、1 または 2 ロックレバー
- ハウジング(ボックス型):ローまたはハイコンストラクション、サーモプラスチックまたはメタルカバー付またはカバーなし、1または2ロックレバー、1 または 2 ケーブルエントリー
- フード(中継型):ローまたはハイコンストラクション、中継用
アクセサリ
- 保護カバー用意あり
- 誤挿入防止用コードおよびガイドピン
- フードおよびハウジングを使用しない場合のインサート用特殊固定ネジ
- CSA-認証ラベル