Products & Solutions
電力伝送用Han® 1Aシステムケーブル
最小設置スペースで使用できる組立済み汎用ケーブル
小型化のトレンドは久しく続いていますが、産業界では常に繰り返されている課題です。ロボティックスや機械エンジニアリングなどの分野でかつてないほどモータの小型化が進む中、インターフェースには益々小型化が求められています。
組立済みシステムケーブルで高品質を確保
工業等級のPVCケーブルを用いてお客様の仕様どおりに組み立て、ハーティングの高い品質ガイドラインに即してテストする。「プラグ&プレイ」を実現するにはこれらすべてが必要です。そうすることで、コンパクトにすばやく接続でき、現場組み立て中に起こりがちな配線ミスのリスクもありません。
3+PEバージョンと5+PEバージョンの伝送電力範囲は最大16A、400Vです。シールド付きバージョンは、特に故障が発生しやすいエリア向けに10A、400Vで設計されています。すべてのシステムケーブルはプラグ挿入時に保護等級IP65に適合します。
Han® 1Aシステムケーブルは、ヒーター、ファン、制御端末、産業用照明、小型モータ、振動コンベアとコンベアベルト、電気キャビネット内の接続に使用されています。
主な利点:
- 100%テスト済みのケーブルアセンブリ
- 軽量小型コネクタ
- 優れた柔軟性
- 設置時間短縮
- コスト削減
- 専用PVCケーブル
- バージョン:3+PE (16A/400V)、3+PE+シールド (10A/400V)、5+PE (10A/400V)
- 保護等級IP65
産業環境用のオーバーモールド
この度ハーティングから、小型化へのトレンドに対応したオーバーモールドのHan® 1A パワーシステムケーブルが登場しました。このコンパクトで堅牢なシステムケーブルは、最大16A 400Vの電力伝送が可能です。嵌合時、保護等級IP67を提供。「プラグアンドプレイ」で即座に使用できるように、組立て済みのケーブルソリューションを最高の品質基準下でテストします。
主な利点:
- 堅牢な構造 - 産業環境に適合
- 保護等級IP67 - 高い防水、防塵性
- 組立済みオーバーモールド型ケーブルアセンブリ
- プラグアンドプレイソリューションのため、取り付け時間を節約