Han® 1A

産業用小型汎用コネクタの新標準

Han® 1A:コントローラー、小型ドライブ、制御盤向けのコンパクトで堅牢な経済的コネクタ

機械/設備部門で小型化が進む中、より過酷な産業環境でも小型化が始まろうとしています。コンパクトで応用が利き、しかも堅牢性を備えた産業用コネクタが求められています。

ハーティングのHan® 1Aは初めて、コントローラ、小型モータ、制御盤用に使用でき、かつ現場で設置も可能なコンパクトな電源コネクタを手頃な価格で提供します。

スペースを最大30%削減:Han® 1Aと一回り大きいHan® 3Aシリーズ

新しい産業用コネクタは、高性能プラスチック製です。二番目に小さい角型コネクタ、Han® 3Aより大幅に小型化されているため、軽く、所要スペースも最小限です。

幅広い様々な用途に適合(IP20/IP65)

Han® 1Aは、機械装置の分野では加熱/冷却装置、ファン、制御端末、照明システム、ドライブ、振動コンベアといったツールやモジュールを効率的に接続するために使用されています。

アプリケーション例はこちら

制御盤のIP20接続に適しているほか、ロック時で保護等級IP65を実現するため、屋外要件にも適しています。 

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

モジュラー式構造

Han® 1Aは、データ、信号、電力を伝送できるコンタクトを最大で12本搭載可能なコンパクトで非常に堅牢な角型コネクタです。

モジュラー式構造で多用途性に優れているため、特に複数の小型モータ、センサー、デバイスへの電源供給が必要なエリアに適しています。 

少数の基本コンポーネントをベースにしたわかりやすい構造のコネクタシステムは、プラグイン接続部は最大12種類のコンタクトで構成されており、物資の補給がシンプルになります。

このためHan® 1Aは、在庫を最小限に抑えながら、幅広い可能性を提供します。

Han® 1Aを生で体験する

設置が簡単

Han® 1Aは、堅牢で取付けが簡単な丸型コネクタを角型にした代替モデルです。生産設備の周辺でデバイスを接続したり、ツールや小型機械モジュールを供給するのに最適です。スナップイン式なので、手間のかかるねじ接続は不要です。

同じ形式のコネクタを複数並行に取り付ける場合でも、混乱の恐れはありません。カラーコーディングクリップ付きなので、確実に正しいコネクタ面を差し込めます。

お客様のコメント:

弊社は長年、多くの製品にハーティングのコンポーネントを使用しています。特に信頼しているのは、サービスと製品の質の高さと信頼性です。技術サポートでは、ハーティングの短い応答時間は際立っています。

Cosimo Pierri
SITAEL S.p.A. テクニカル・データベース・ライン・マネージャー

私が勤務するShenyang Machine Tool Co., Ltd.は、中国最大の金属切断機械サプライヤーで、これを主力事業としています。長年協力関係にあるハーティングの製品、品質、アフターサービスには大変満足しています。今後も総合的かつ長期的な協力関係を続けることを楽しみにしています。お客様により良いサービスを提供することが弊社の目標です。

Dong Zhang
Shenyang Machine Tool Co., Ltd 製品マネージャー

私が勤めているXi’an XD Switchgear Electric Co., Ltdは、China XD Group Corporationの子会社です。弊社は高電圧GISを製造、開発、生産しています。現在、XD Switchgearには3,000人の社員がいます。ハーティングには、協力関係を始めて以来、効率的な製品とソリューションを提供してもらっています。ハーティングには大いに感謝しています。今後も総合的な協力関係を続けることを楽しみにしています。

Maoyuan Tian
Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd ジェネラル・マネージャー

カタログ、パンフレット、フライヤー

Han® 1Aの詳細

製品サンプルリクエスト

Han® Sは安全でエラーフリーの結線を実現します。貴社もその恩恵を享受しませんか。無料サンプルをリクエストして、確かめてみてください。

私はプライバシーポリシー一般利用規約に同意します。