Han® 1A

鉄道車両向けの省スペース産業用コネクタ

モジュラー式インサートならではの柔軟性を備えるHan® 1Aは、ドアシステム、照明、ヘッドライトなど数多くの幅広いアプリケーション(IP20/IP65)に使用することができます。

エネルギーを節約し、利用できる設置スペースを最適に使用するため、鉄道車両設計者は小型ソリューションを探しています。電気インターフェースも益々小さく、効率的になることで、開発に貢献することができます。

ハーティングは、これまで最小だった産業用角型コネクタHan® 3Aのサイズをさらに下回る、小型でパワフルな新しいインターフェース、Han® 1Aを提供します。

このHan®ファミリーの新しい製品はモジュラー式設計を採用し、黒のプラスチック製フードとハウジングと様々なカラーコーディングを備えています。製品開発者は、顧客の厳密な在庫管理のニーズを考慮し、モジュールやコンポーネントの数できるだけ減らしました。

スペースを最大30%削減:Han® 1Aと一回り大きいHan® 3Aシリーズ

関連鉄道規格に準拠

鉄道規格は大きな負荷がかかる環境でも安定したデータ伝送を要求します。コネクタに関して言えば、これはデータと信号の伝送を電気的、磁気的干渉から効果的に保護しなければならないことを意味します。Han® 1Aは、絶縁性のボディーの中に遮蔽板とHan® Dコンタクト、PEを隣り合わせに挿入できるダブルチャンバーを備えているため、このような用途に特に適しています。遮蔽下で伝送できる電力および信号の最大レベルは10 A / 400 Vです。

Han® 1Aを生で体験する
Han® 1Aの適用例:ドアモータとエントリーシステム

アダプター、およびM12 Dコード、M12 Xコード用のコネクタインサートもあります。鉄道車両において干渉から保護されたデータ伝送を可能にします。一番目のソリューションはCat. 5に準拠、二番目はCat. 6Aに準拠した安定的データ伝送を保証します。

Han® 1Aはモジュラー性および多用途性を備えているため、小型モータ、センサー、デバイスへの電源供給が必要なあらゆる分野に適しています。鉄道車両工学分野では、例えばドアモータとエントリーシステム、照明、ヘッドライト、拡声器、スクリーン、掲示板、警告・アラームランプ、押しボタン、ワイパー、信号発生器への電源供給に対応します。

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

カタログ、パンフレット、フライヤー

Han® 1Aの詳細

製品サンプルリクエスト

Han® Sは安全でエラーフリーの結線を実現します。貴社もその恩恵を享受しませんか。無料サンプルをリクエストして、確かめてみてください。

私はプライバシーポリシー一般利用規約に同意します。