Prodotti & Soluzioni
Sistemi di cablaggio HARTING ix Industrial® per la trasmissione di dati
La nostra risposta alle future sfide poste da Industry 4.0 e da IoT
Il lato inserzione standardizzato di HARTING ix Industrial ® (conforme alla norma IEC 61076-3-124) fornisce agli utenti la sicurezza necessaria in termini di progettazione. ed è disponibile in due codifiche: tipo A per la trasmissione di dati via Ethernet e tipo B per la trasmissione di segnali e per i sistemi di bus seriali. I cavi di sistema di tipo A, in funzione del tipo di cavo utilizzato, trovano impiego in pressoché tutti i settori della tecnica dell'automazione, dell'industria meccanica, dell'energia eolica e nella tecnologia dei trasporti. Grazie alla loro robusta struttura, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, conformemente alla norma EN 50155 per il settore ferroviario.
Sistemi di cablaggio HARTING ix Industrial® per la trasmissione di dati - tipo A
I cavi di sistema HARTING ix Industrial® a codifica A sono progettati rispondere ai requisiti di domani, con velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s. Grazie alla loro elevata capacità di trasportare corrente, questi cavi di sistema consentono di realizzare le convenzionali applicazioni PoE e PoE+, conformemente alle prescrizioni delle norme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at.
Panoramica dei vantaggi
- Standardizzazione conforme alla norma IEC 61076-3-124
- Trasmissione fino a 10 Gbit/s a 500 MHz, conformemente alla norma ISO/IEC 11 801
- 8 poli
- Grado di protezione IP20
- Schermatura totale a 360°
- Progettato per 5000 manovre
- Collegamento di cavi robusto e sicuro
- Eccezionale resistenza agli urti e alle vibrazioni, conforme ai requisiti ferroviari della norma EN 50155
- Sostituto ideale delle interfacce RJ45