Cablaggio di sistema per i convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex
I convertitori di frequenza Allen-Bradley® Armor™ PowerFlex® includono connettori industriali Han® sul lato del dispositivo. HARTING fornisce gruppi di cavi, set di connettori e accessori adatti.
HARTING offers the right plug-in cables product for the new PowerFlex® series. By using tested HARTING products, the installation time can be reduced to a minimum. In case the cables are to be assembled in the field, there are also suitable connector sets, consisting of housing, insert, contacts, seal and gland. Further accessories for power distribution based on the Han® connectors portfolio are also available.
Connettori adatti alle condizioni ambientali
The PowerFlex® frequency converter with customised connection cabling from HARTING.
I connettori industriali HARTING Han® possono essere implementati con diversi tipi di alloggiamenti. Ciò garantisce che la connessione a innesto sia protetta in modo ottimale per le particolari condizioni ambientali. Il grado di protezione è sempre IP65 o superiore.