Soluzioni personalizzate
Cablaggio di sistema standardizzato e gruppi di cavi personalizzati per esigenze particolari.
La All-Electric Society è la visione di una società che copre l'intero fabbisogno energetico con elettricità “verde” e la distribuisce in base alla domanda. Ci riferiamo ai cinque settori di Energia, Industria, Mobilità, Infrastrutture e Agricoltura. Questi settori devono essere collegati non solo tra loro, ma anche al loro interno. Per trasformare questa visione della società completamente elettrica in realtà sono necessarie due “linee di vita”: l'energia e i dati. È probabile che emerga una varietà di applicazioni sia in ambito industriale che privato, che dovranno essere alimentate da queste “linee di vita” e collegate in rete tra loro. Il successo di tutto ciò dipende da dispositivi intelligenti e comunicanti da un lato e da un “hardware” sicuro e affidabile - sotto forma di connettività e cablaggio - dall'altro.
Il gruppo tecnologico HARTING, con il suo slogan “Connecting the All-Electric Society”, ha la missione di risolvere il problema della connettività, tenendo sempre presente un approccio specifico per le applicazioni. Lo facciamo perché ogni settore ha i suoi requisiti specifici, pur basandosi in una certa misura su interfacce standardizzate.
In HARTING Customised Solutions, ci confrontiamo con l'individualità dei settori e affrontiamo le sfide con soluzioni (di cavi) specifiche, progettate esattamente per la particolare applicazione e pronte a rispondere alle sfide dei nostri clienti nel loro ambiente applicativo. Utilizziamo il nostro portafoglio HARTING Technology Group per sviluppare e produrre soluzioni di cablaggio personalizzate che vengono poi utilizzate, ad esempio, nell'ingegneria meccanica, nella robotica o nelle ferrovie.
Allo stesso modo, le nostre soluzioni di cablaggio soddisfano anche gli standard industriali. Queste soluzioni sono utilizzate in tutti i settori e consentono un'integrazione rapida e semplice dei dispositivi con interfacce standardizzate, come M12. I connettori standardizzati dominano l'ambiente industriale da decenni e garantiscono la sicurezza e la flessibilità delle reti di dati e dei sensori e attuatori collegati. Tuttavia, queste soluzioni possono anche essere o diventare nuovi standard pionieristici.
Tuttavia, hanno una cosa in comune: ogni connessione (a spina) ha bisogno di un cavo, e questa è una sfida che possiamo risolvere per voi!