Kom online hurtigere | Maksimér IT-pladsen | Vær energieffektiv

Din Mission: Få datacenter online

US-Mission Get Data Center Online

Universelle indgangseffektkonnektorer forkorter tiden til markedet og sparer penge

For at hjælpe datacentre med at komme hurtigere online har HARTING været pioner inden for rPDU'er med konnektorer og blev bedt om at skrive specifikationen til indgangs-effekthylde-konnektorer til OCP-projektet (Open Compute Project).

Her er grunden: 

  • Ved at droppe fast kabelføring af PDU'er reduceres tiden til markedsføring. 
  • Tilslutning af indgangseffektpisken i effekthylden eliminerer behovet for en gPDU.  Dette eliminerer et potentielt fejlpunkt og øger samlingens effektivitet.  
  • Dette universelle design kan bruges overalt i verden, hvilket øger effektiviteten i forsyningskæden.
  • Indgangskonnektorer kan genbruges ved opgradering af racks, hvilket muliggør hurtigere udskiftninger med en reduceret omkostningspåvirkning og en positiv miljøpåvirkning. 
     

Læs mere om denne specifikation fra OCP.
 

Konnektorer til rackeffektsystemer

Effektkonnektor til ORV3-racksystemer

  • Standardiseret til Open Compute-projektets Open Rack v3-specifikationer.
  • Reducerer hurtigt produktionstid
  • HARTING blev bedt om at skrive  specifikationen til ORV3-effektkonnektoren, efter at vores konnektor blev brugt i Microsofts Project Olympus.
     

     
Få mere at vide

Universel rPDU-grænseflade

  • Forøg oppetiden med denne universelle PDU-konnektor, der er nem at samle, og som er installeret i datacentre over hele verden.   
  • Overgår IEC 60309 i energieffektivitet med kontakter af bedre kvalitet, der kan spare  tusindvis af penge i energiomkostninger.
  • Denne konnektor er blevet brugt af førende PDU-producenter som Schneider Electric til at imødekomme datacenterets krav om hurtigere samling.
  • Forenklet forsyningskæde med en landespecifik konnektor. 

     
Download White Paper, og få mere at vide om, hvordan du kan spare på energiomkostningerne
Enkelt plug and play PDU-konnektor Han-Eco® til datacenter (Schneider Rack Systems)

Det siger vores kunder

Schneiders formål at give alle mulighed for at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer og bygge bro mellem fremskridt og bæredygtighed for alle. Hos Schneider kalder vi det Life Is On. Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet.

Belysningssystemer samles på få sekunder og reducerer afhængigheden af faglært arbejdskraft

Datacentre reducerer deres produktionstid ved at forbinde hele deres system fra rack til bygningsstyringssystemer. Belysning er et sted, hvor de har haft fordel af at erstatte fast kabelføring af systemer med systemer med konnektorer. 

Her er grunden: 

  • Belysningssystemer med konnektorer  reducerer afhængigheden af faglært arbejdskraft.
  • Lys kan tilsluttes på få sekunder i stedet for timer med systemer med fast kabelføring.

Konnektor til belysningssystemer

Han® 1A: Lille, modulær letvægtskonnektor til intelligent belysning

  • Letvægts plastkonnektor, der bruges til at muliggøre plug-and-play-belysningssystemer
  • Modulært design = brugerdefineret konnektor ved hjælp af standardkomponenter
  • Øger samlingshastigheden
  • Muligheder for effekt, signal og data

     
Anmod om jeres gratis prøve eller start konfiguration

Mindre netværksudstyr giver mere plads til computerudstyr

RJ45 er større, end den behøver at være! Datacentre vælger netværkskomponenter med højere tæthed for at få mere plads til mere computerudstyr med størrelseseffektive konnektorer. 

Her er grunden: 

  • Standardiserede  alternativer til RJ45 muliggør  mere størrelseseffektive  dataforbindelser  på samme plads
  • Ved at øge mængden af uddata kan datacentret  øge rentabiliteten.

     

Konnektor til Plug-and-Play-belysningssystemer

ix Industrial®

  • 75 % mindre end RJ45 muliggør flere dataforbindelser  på samme plads.
  • Robust låsning  øger pålideligheden og reducerer risikoen for fejl. 
  • Bruger samme kabel som RJ45, hvilket gør det muligt at kombinere og matche konnektorender. 

     
Få mere at vide

Tilslutning af byggestyringssystemer maksimerer effektiviteten og fremskynder samlingen

Datacentre, der ønsker at maksimere effektiviteten  , kræver, at alle aspekter af datacentret, herunder bygningsstyringssystemer (BMS), er plug-and-play. 

Her er grunden: 

  • Tilslutning af BMS-systemer fremskynder samlingen eksponentielt.
  • Komponenter kan hurtigt udskiftes, hvilket eliminerer nedetid og forhindrer tab af indtægter. 
  • Reducerer afhængigheden af faglært arbejdskraft

     

Konnektor til BMS

Han-Protect I/O-kobling forsynet med sikring

  • Der er adgang til den modulære  sikring på ydersiden af panelet, hvilket forenkler fejlfinding og reducerer nedetid. 
  • Hurtig samling i marken øger hastigheden til markedet
  • Muliggør plug-and-play PLC-kabinetter , hvilket eliminerer arbejdskraft til kabinettets ledningsføring.
     

**Dette produkt er i øjeblikket under udvikling og vil være tilgængeligt senere i 2023.  Tekniske prøver er tilgængelige**

 

Få præproduktions-prøver

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More

Lad os tale om dit datacenterprojekt

Send os en besked, så matcher vi din forespørgsel med den bedste datacenterkonnektivitetskonsulent.