Products & Solutions
har-port servicegrænseflader til Ethernet og USB
Et ægte alsidigt talent
Med har-port tilbyder HARTING brugeren alle servicegrænseflader til Ethernet-, USB-, video og lydsignaler.
Controllere og industrielle pc'er gøres tilgængelige udefra på en enkel og visuelt tiltalende måde, hvilket forudbestemmer servicegrænsefladen til brug i kontrolskabskonstruktion, i operatørterminaler, i tog eller i medicinsk udstyr. Applikationsmulighederne er næppe begrænsede.
Takket være sit kompakte og elegante design er har-port også en ideel kommunikationsgrænseflade til konferenceborde eller arbejdsstationer i høj kvalitet. Samlingen kræver kun én central fastgørelsesmøtrik i en standardiseret cirkulær 22,5 mm paneludskæring, som også anvendes til alle industrielle kontrolkontakter. De findes i sølv, sort, hvid og rustfrit stål. Har-port produktsortiment omfatter servicegrænseflader til 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 og 3.0 samt video- og lydsignaler.
Til Ethernet fås versioner med RJ45-kobling eller færdigsamlede patchkabler i længder fra 0,15 m til 10 m.
I versionen med RJ45-stiksokkel kan brugeren indføre Ethernet op til kat. 1/10 Gigabit. Hvis der kun er tale om én applikation, er det nødvendigt med en standardboring på 22,5 mm . Servicegrænsefladen skrues ganske enkelt på bagsiden med en låsemøtrik og fastgøres.
har-port produktsortimentet omfatter servicegrænseflader til 1/10 Gigabit Ethernet samt USB 2.0 og 3.0 Type A. Praksisorienteret tilbehør såsom beskyttelsesdæksler og tætningsdæksler, der beskytter grænsefladen mod uautoriseret brug og mærkatholdere, der kan samles på et senere tidspunkt, fuldender det nye HARTING-produktsortiment.
Nyttigt tilbehør
Beskyttelseshætter
Metal-sikkerhedshætte
Mærkningsfelt
Blinddæksel
Samlingsværktøj til møtrikker
Ofte spørger kunderne om tilspændingsmomentet for den midterste møtrik til har-porten. Dette
tilspændingsmoment er specificeret med 1,2 Nm til 1,5 Nm. Med dette værktøj kan kunden nemt tilspænde møtrikken med
hånden. Hvis det anbefalede drejningsmoment er nået, føler operatøren og får en akustisk feedback.
De vigtigste fordele ved har-port produktsortimentet er:
- Meget nem samling med en rund paneludskæring og kun en central fastgørelsesmøtrik M22
- Paneludskæring og design passer til alle typiske industrielle kontrol- eller nødstopkontakter og kontrollamper (i henhold til IEC 60945-5) fra SIEMENS, EATON, Schneider og andre virksomheder
- Meget attraktivt og praktisk design
- Stort udvalg af tilbehør såsom beskyttelsesdæksel, mærkningssystem og blinddæksel