Products & Solutions
Han® 1A systemkabler til signaltransmission
Præmonteret og universelt anvendelig i det mindste installationsområde
Miniaturisering er en konstant og aktuel udfordring i branchen. Der er behov for mindre og mindre kompakte grænseflader til stadig mindre drev, f.eks. inden for maskinteknik eller robotteknik.
Bare "plug and play" - færdig!
Den mindste konnektor i Han®-porteføljen er Han® 1A. Selv om det er ideelt egnet til montering "i marken", er arbejdsforholdene på stedet ofte ikke ideelle til sikker behandling. Her har HARTING et produktsortiment med præmonterede systemkabler til dette.
Præmonteret efter kundespecifikationer, med PVC-kabel i industrikvalitet gennemprøvet i overensstemmelse med de høje HARTING-kvalitetsretningslinjer, alt hvad der kræves af brugeren er "plug and play". Tilslutningen er derfor kompakt, hurtig og uden risiko for ledningsfejl, som hurtigt kan opstå ved montering i marken.
Signaltransmissionen er 6,5 A og 50 V. Alle systemkabler opfylder beskyttelsesgraden IP65, når de er tilsluttet.
Han® 1A systemkabler anvendes i varmeapparater, ventilatorer, kontrolterminaler og industriel belysning, små motordrev, vibrationstransportører og transportbånd samt tilslutninger inde i elskabe.
Et overblik over jeres fordele:
- 100 % gennemprøvede kabelmonteringer
- Lette og kompakte stik
- Høj fleksibilitet
- Reducerede installationstider
- Omkostningsreduktion
- Specielt PVC-kabel
- Version: 12-polet (6,5 A/50 V)
- IP65-beskyttelsesklasse
Han® 1A som overstøbt version
Med den overstøbte version til Han® 1A signalsystemkabler følger vi tendensen mod miniaturisering. Disse kompakte og robuste systemkabler overfører effekt på op til 6,5 A og 50 V og opfylder beskyttelsesklasse IP66/67 i en tilsluttet kabel-til-kabel-løsning. De færdigsamlede systemkabler er testet efter de højeste kvalitetsstandarder og kan bruges via "plug & play".
Et overblik over jeres fordele:
- Robust konstruktion - velegnet til industrielle miljøer
- Beskyttelsesklasse IP66/67 - høj beskyttelse mod vand og støv
- Overstøbt kabelsamling
- Tidsbesparelser under samlingen takket være plug-&-and-play-løsningen