Products & Solutions
Han-Modular® - Markedsstandarden for modulstik
Den modulære stikserie: integrerer effekt, signal, data og endda trykluft i en enkelt unik grænseflade.
Med Han-Modular®-serien kan man designe stik optimalt til forsyning af maskiner og udstyr. Dette gøres muligt ved at kombinere individuelle moduler til forskellige transmissionsmedier. Signaler, data, effekt og trykluft - i industristikhuse i standardstørrelse. Han-Modular® tilbyder håndterlige, meget fleksible løsninger med et lille fodaftryk og alsidig funktionalitet.
Et overblik over jeres fordele:
- Integration af flere stik i en enkelt enhed
- Kortere samlingstider
- Betydelig reduktion af pladsbehovet
- Omkostningsbesparelser på komponenter og hele systemet
- Fremtidssikret takket være fleksible forbedringer
Han-Modular®: Uendelige kombinationsmuligheder
Modulstikket: sammenflet effekt, signaler, data og endda trykluft til et unikt stik. Opdag millioner af forskellige pasflader!
Nøglefunktioner:
Hængslet ramme giver flere samlingsfordele og omkostningsbesparelser
HARTING har suppleret det velkendte Han-Modular®-byggebloksystem med tilføjelsen af den nye "Hinged Frame Plus". Bland andet kommer “plus” for den gennemprøvede hængslede ramme i form af en ekstra fjeder i rustfrit stål, der holder rammen sammen i åbne og lukkede positioner, samt andre detaljer, der er blevet optimeret. Særlige tids- og omkostningsfordele skyldes, at samling af stikmodulerne er nemmere og mere effektiv.
Tryklufttransmission i stikket
Han-Modular® Pneumatic Module gør det muligt at overføre forberedt trykluft via stik, hvilket er nødvendigt til f.eks. drev. Den blå farve på det pneumatiske modul får det til at skille sig ud fra de elektriske moduler. Afhængigt af kravene kan han- og hunkontakterne anvendes til forskellige pneumatiske slangediametre (∅ = 1,6 til 6 mm). Modulet kan også kombineres med alle andre moduler i Han-Modular®-serien. Det betyder, at ud over strøm og elektriske signaler, kan fiberoptiske signaler og gasformige medier også transmitteres i tilslutningsbar tilstand. Modulet fås i varianter med to (til slange ∅ = 6 mm) eller tre stikåbninger (til slanger med ∅ = 1,6 til 4 mm). Hunkontakterne fås med eller uden lukkefunktion. I lukkevarianten lukker en fjederbelastet ventil over en O-ring, når stikket åbnes. Dette forhindrer trykluft i at slippe ud. Når den er tilsluttet, presser hankontakten mod ventilen og holder kontakten åben
Han-Modular® til høje sammenkoblingscyklusser
Industrianlæg har i stigende grad modulære design. Der anvendes mere og mere mobilt udstyr i industriel produktion, og der foretages swap-outs oftere og så hurtigt som muligt. Dette betyder også, at der er behov for flere stik, som er designet til et stort antal sammenkoblingscyklusser. HARTING Han-Modular® “High Mating Cycles” (HMC) hængslet ramme muliggør integration af kontakter, der er designet til især høje sammenkoblingscyklusser (10.000 isætninger/udtagninger) i indsatser fra den gennemprøvede Han-Modular®-serie.
Brug af Han-Modular® HMC hængslet ramme betyder, at Han-Modular®-moduler kan integreres i et HMC-hus – og derfor er udstyret til over 10.000 sammenkoblingscyklusser. Den hængslede HMC-ramme adskiller sig fra konventionelle hængslede rammer, især hvad angår PE-kontakten. Kontakten er specielt belagt i den hængslede HMC-ramme og er fastgjort til sidstnævnte ved hjælp af en særlig proces.
PE-modulet fjerner behovet for specialkabler til strømstik
HARTING har udvidet Han-Modular®-serien med introduktionen af et modul til tilslutning af store PE-tværsnit (10-35 mm²). Den hængslede ramme i Han-Modular®-serien har allerede to integrerede PE-tilslutninger til 0,5-10mm² tværsnitsområdet. Tværsnit på 10-35 mm² kan nu realiseres ved hjælp af det nye tilslutningsbare PE-modul. Specialkabler med reduceret PE er ikke længere nødvendige. PE-modulet monteres blot i den leddelte ramme, hvilket skaber en sikker, elektrisk ledende forbindelse fra PE-kontakten til den hængslede ramme og huset. Den beskyttende PE-jordforbindelse er førende og overholder standard IEC 61984.
Modulstik til Ethernet-netværk
Netværkssamarbejde og digitalisering af fremstillingsprocesser har betydet en stigning i andelen af Ethernet-komponenter på feltniveau. For at imødekomme den tendens udviklede HARTING Han-Modular® Switch US4. US4 gør det muligt at integrere komponenter såsom højopløsningskameraer, der anvendes til kvalitetssikring, f.eks. i netværket på et produktionsanlæg uden større besvær. Ethernet-switchen US4 er velegnet til industrielle applikationer og understøtter Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) og Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Der kan tilsluttes op til 4 enheder via RJ45-porte. US4-switchen er Plug-and-Play&-kompatibel, og integrerede LED'er giver hurtig og nem fejlsøgning af strøm og netværk. HARTINGs strategi mod intelligente stik går videre: Et id-modul giver hukommelsesplads til stikket. Andre løsninger, der dukker op i horisonten, er integrerede sensorer og trådløse moduler i modulstikket.
Hvad vores kunder siger:
Den nye Han-Modular® Hinged Frame Plus giver en tidsbesparelse på op til 40 %. Forøg effektiviteten af samlingen!