Industriel automatisering er ved at blive en integreret del af it

Ethernet er fremtidens kommunikationssystem (eller mere præcist kommunikationsplatform) og vil fortsat få større betydning, efterhånden som datahastighederne stiger. Denne vigtige industriteknologi anvendes allerede i næsten alle automatiseringssegmenter. HARTING leverer hele tilslutningsteknologien til denne platform.

For fuldt ud at kunne udnytte potentialet i en moderne Ethernet-baseret netværksinfrastruktur til industri 4.0 fuldt ud er der behov for tre faktorer: En standardiseret kommunikationsplatform, robuste og industrikompatible netværksprodukter (såsom switche og kabler) og standarder, der sikrer kompatibilitet mellem automatiseringsteknologi og informationsteknologi samt mellem den hardware og software, der anvendes til datanetværksløsninger.

Den tredje udgave af ISO/IEC 11801 kombinerer nu standarderne for struktureret kabelføring i forskellige applikationer såsom kontor- og industrimiljøer, datacentre og bygningstjenester. Den nye industristandard ISO/IEC 11801-3 udgør det normative grundlag for, at isolerede automatiseringsøer kan blive en integreret del af et virksomhedsnetværk.

HARTING har udviklet et kabelførings- og tilslutningssystem til at hjælpe brugerne med at implementere konsekvente industrielle kabelløsninger. Termineringsblokken Ha-VIS preLink® er kernen i systemet: Den kan tilsluttes sikkert og fejlfrit i ét trin ved hjælp af vores preLink®-monteringsværktøj. Alle komponenter har IP20- eller IP65/67-beskyttelse.

preLink®-termineringsblok

For konsekvente start-til-slut-forbindelser mellem fabrikken og kontoret kan vores let udskiftelige stik, stikkontakter og tilslutningskomponenter bruges til en bred vifte af enheds- og Fieldbus-grænseflader i M12- eller RJ45-teknologi.