Han® DDD
Stærk signaltransmission kræver mindre plads
De nye tredobbelte “D”-indsatser for maksimal kontakttæthed – op til 130 % plus, sammenlignet med tidligere standarder – uden at reducere den nominelle spænding.
Behovet for pladsbesparende løsninger er et grundlæggende tema inden for maskiner, robotteknologi og automatisering. Det var det, der foranledigede HARTINGs udvikling af Han D®-serien, som står for høj kontakttæthed og små dimensioner. Han® DDD har dobbelt så mange kontakter som den tidligere standard Han® DD - men bevarer de samme dimensioner og elektriske egenskaber.
Ingen reduktion af nominel spænding
"Triple D" kan sende signaler eller effekt med maks. 107 kontakter. Den elektriske effekt svarer til søsterproduktet, Han DD® (maks. 250 V/10 A).
For at forenkle håndteringen inden for automatisering eller robotteknologi tilbyder HARTING også tilbehør såsom grebspaneler og styrestifter/bøsninger.
Der er ikke behov for yderligere værktøj til PE-tilslutning
Ud over pladsbesparende fordele kan Han® DDD-indsatserne også hjælpe med at optimere ledningsføringsprocesserne. Installatøren skal blot beskæftige sig med én termineringsteknik til elektriske og PE-kontakter. Ekstra tilbehør og værktøj er ikke nødvendigt.
Han® DDD kan således optimere brugen af grænseflader i konventionelle kontrolskabe.
Eksisterende kontaktflader til grænseflader inden for f.eks. robotteknologi udnyttes således mere effektivt. Pladsbesparende applikationer er mulige i alle industrisektorer, hvor elektriske tilslutninger spiller en rolle.
Et overblik over jeres fordele:
- Op til 130 % højere kontakttæthed uden reduktion af nominel spænding (sammenlignet med velkendte Han® DD-indsatser)
- Omkostningsreduktion: Øget antal kontakter pr. grænseflade
- Procesoptimering: Én termineringsteknik til elektriske og PE-kontakter
- Reduktion af samlingstider: Intet ekstra tilbehør og værktøj til PE-tilslutning er nødvendigt
- Yderligere pladsbesparelse: Konnektorstørrelsen kan reduceres