Han® S

Sikre stikforbindelser til modulær batterilagring

Den nye konnektorserie fra HARTING muliggør sikre, fejlfrie samlinger og opfylder alle relevante UL-standarder.

Bæredygtig anvendelse af vedvarende energikilder såsom vind og sol kan kun opnås gennem energilagringsmoduler, da disse muliggør tidsforsinket, behovsbaseret brug. Brugen af konnektorer fremskynder opbygningen af energilagringsmoduler ved hjælp af lithium-ion-celler.

Med sin Han® S-serie tilbyder HARTING sikker tilslutningsteknologi til modulære batterilagringssystemer. De kompakte og fleksible huse kan rumme kontakter til strømstyrker på op til 200 A og 1500 V. Seriens skothuse kan drejes fleksibelt gennem 360 grader, og låsningen af kapper og huse, han- og hunkontakter er intuitiv.

Sikker og fejlfri samling

Han® S tilbyder brugere stikforbindelser til lagermoduler, samtidig med at det giver maksimal sikkerhed, da designet opfylder alle tekniske krav. Hankontakten til batterimodulet er designet til at være fingersikker og er udstyret med en skruekontur med et M8 gevind. Kontakten kan samles på batterimodulet på en brugervenlig måde med en topnøgle. Stiksoklen krympes på kablet og indsættes derefter og skrues ind i muffehuset uden værktøj.

Hartings brug af farven rød for plus og sort for minus, med yderligere mekanisk kodning, forhindrer grænsefladerne i at blive blandet sammen.

Tidsbesparelser i service og vedligeholdelse

Der er en rød variant af Han® S til den positive terminal og en sort variant til den negative terminal. Begge er også mekanisk kodet for at forhindre forkert isætning. Disse egenskaber er også gavnlige for service og vedligeholdelse. Hvis en celle i et energilagringsmodul viser et fald i ydeevne, kan det respektive styringssystem bruges til at slukke for den og få den udskiftet. For at gøre dette, bliver Han® S-grænsefladerne i de tilstødende moduler blot vendt til side i låst tilstand for at gøre plads til deaktiveringen. Det er ikke nødvendigt at afbryde energilagringsfunktionerne i upåvirkede moduler.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Oplev den nye Han® S

Overholdelse af alle relevante UL-standarder

Han® S er den første specielle højstrømsbatterikonnektor, der opfylder de relevante UL- og jernbanestandarder for stationære energilagringssystemer. Den opfylder blandt andet kravene i UL 4128 for konnektorer i elektrokemiske batterisystemer, UL 1973 for batterier i stationære applikationer, for nødstrømsforsyning til køretøjer og i letbaneapplikationer og UL 9540 for energilagringssystemer og -tilbehør. Han® S er også stød- og vibrationssikker i henhold til de relevante jernbanestandarder.

Der er placeret et batteristyringsmodul (BMS) i hvert modulært lagermodul eller lagerskab. Disse enheder skal også tilsluttes for at danne et kontroltog. Her har HARTING Han® S tilføjet et skotmonteret hus med en samleskinnekontakt, endnu en gang i rød og sort version. Systemet styres via dette tog, og den decentrale BMS sender statusmeddelelser til systemet/anlægget på højere niveau.

Han® S samleskinnekontakt

Hvad vores kunder siger:

HARTING er uhyre vigtig for os, fordi vi kan stole på virksomhedens mangeårige erfaring inden for konnektorer og effektfordeling. Vi får meget høj ydeevne af vores moduler, og vi har brug for en kompetent partner til dette, som står ved vores side. Ved hjælp af produkterne fra HARTING kan vi sikre, at tilslutningen fra vores produkt til downstream-produkter altid er kompatibel.

Michael Schnakenberg
Administrerende direktør, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Kataloger, brochurer, flyer

Anmodning om vareprøver

Vil du gerne drage fordel af sikre og fejlfrie forbindelser, som Han® S gør det muligt for dig? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.