Han® 1A
Den nye standard for små, universelle industrielle konnektorer
Han® 1A: Den kompakte, robuste og økonomiske konnektor til controllere, små drev og kontrolskabe.
I hårdere industrimiljøer sker der også en øget miniaturisering i maskin- og anlægssektoren. Kompakte og alsidige - men stadig robuste - industrielle konnektorer er efterspurgte.
For første gang tilbyder HARTINGs Han® 1A en kompakt, prisbillig konnektor, som kan bruges til controllere, små drev og kontrolskabe og som også kan samles i marken.
Velegnet til en bred vifte af applikationer (IP20/IP65)
Inden for maskinkonstruktion bruges Han® 1A til effektiv tilslutning af værktøj og moduler, herunder varme- eller køleenheder, ventilatorer, kontrolterminaler, belysningssystemer, drev og vibrationsfødere.
Den er velegnet til IP20-tilslutninger i kontrolskabe og til udendørs krav, fordi den opnår IP65-beskyttelse i låst position.
Modulær konstruktion
Han® 1A er en kompakt og meget robust rektangulær konnektor med op til tolv kontakter, der kan overføre data, signaler og effekt.
På grund af sin modulære konstruktion og vifte af forskellige anvendelser, er den især velegnet til brug i områder, hvor der er behov for en forsyning til flere små drev, sensorer og enheder.
Et klart struktureret konnektorsystem baseret på få grundlæggende komponenter forenkler materialetilførslen, da en stikforbindelse består af højst tolv forskellige kontakter.
Således tilbyder Han® 1A en bred vifte af muligheder, samtidig med at man minimerer sine lagerbeholdninger af forsyninger.
Nem at samle
Han® 1A er et rektangulært alternativ til cirkulære konnektorer, som er robuste og nemme at samle. Den er ideel til tilslutning af enheder i periferien af produktionsanlæg, samt til forsyning af værktøj og mindre maskinmoduler. Snap-in-teknologien eliminerer behovet for en tidskrævende gevindtilslutning.
Selv hvis flere konnektorer af samme format er samlet parallelt, er der ingen fare for forveksling. Med de farvede kodningsclips kan brugeren kun tilslutte de matchende konnektorsider.
Et overblik over jeres fordele:
- Bruger op til 30 % mindre plads sammenlignet med Han® 3A: Kompakt konnektor til effekt, der skal installeres i marken
- Flexible i brug: Overfører data, signaler og effekt med op til tolv kontakter
- Meget alsidigt: Modulært system af indsatser og tilbehør, der er velegnet til en bred vifte af applikationer (IP20/IP65)
- Mindre tid til samling: Hurtig tilslutning ved hjælp af Snap-in-teknologi - ingen skruer påkrævet
- Minimumslager påkrævet: Klart struktureret konnektorsystem baseret på et par grundlæggende komponenter
- Reducerede omkostninger: Prisbillige installationskonnektorer