L'efficiente preassemblaggio dei cablaggi fa risparmiare tempo e denaro
La nuova funzione di montaggio posteriore offre preziosi vantaggi in termini di tempo e può portare a una significativa riduzione dei costi.
Fino a poco tempo fa, l'applicazione dei connettori negli armadi elettrici richiedeva uno sforzo notevole che non poteva essere evitato. I cablaggi e i connettori preassemblati devono essere inseriti dall'interno dell'armadio elettrico in un alloggiamento montato a paratia sulla parete interna dell'armadio. Questa può essere una sfida piuttosto complessa.
Ma ora non più: I nuovi connettori delle serie Han® B e Han-Eco® B offrono un prezioso vantaggio in termini di tempo per le apparecchiature che utilizzano lo standard industriale Han®B. Per l'installazione, entrambe le estremità dei cablaggi possono essere montate sul retro dall'interno dell'armadio elettrico nell'alloggiamento montato a paratia.
Cablaggio dell'armadio di controllo automatizzato
L'opzione di montaggio posteriore semplifica notevolmente l'assemblaggio degli armadi e consente di risparmiare tempo e denaro. Le unità dell'armadio elettrico e i cablaggi possono essere preassemblati separatamente. Ciò consente di suddividere il lavoro in modo ottimale; i processi possono anche essere automatizzati o esternalizzati, se necessario, per favorire una maggiore efficienza e quindi aumentare la produttività.
Combinazioni con Han-Modular®
Combinazioni con Han-Modular®
Oltre ai monoblocchi per Han®B, la linea di prodotti
Ulteriore risparmio di tempo con la terminazione rapida Han® ES Press
Le versioni in metallo e plastica sono intercambiabili
Ulteriori vantaggi derivano dalla compatibilità dell'Han-Eco® B con gli alloggiamenti standard in metallo Han® B. In questo modo, la combinazione di cappe e custodie in plastica e metallo non comporta alcuna perdita di tempo per la conversione del sistema. È possibile anche un utilizzo parallelo, poiché entrambe le varianti possono essere integrate in modo omogeneo nelle apparecchiature di produzione. In questo modo è più facile rispondere con una soluzione flessibile alle richieste dei clienti. È inoltre possibile continuare a utilizzare le strutture di collaudo esistenti, poiché sono adatte a entrambe le versioni di materiale; non sono necessarie modifiche o sforzi aggiuntivi.
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di tempo e costi fino al 30% grazie alle opzioni di montaggio posteriore
Possibilità di preassemblaggio separato di interi cablaggi - grazie all'opzione di montaggio posteriore di inserti e telai incernierati o di supporto, con l'aggancio di questi componenti “dal retro”.
Riduzione dei costi di produzione grazie a una migliore divisione del lavoro
Nessuna perdita di tempo quando si introducono i connettori in plastica come nuovo standard di produzione, poiché le varianti in metallo e in plastica sono completamente intercambiabili.
Ulteriore risparmio di tempo utilizzando la terminazione rapida
Han® ES Press
Grazie alla facilità di montaggio, la leggera famiglia di prodotti Han-Eco® ci fa risparmiare tempo di installazione. Inoltre, semplifica la connettività dei nostri sistemi. Possiamo progettare soluzioni individuali e compatte scegliendo tra un'ampia gamma di moduli di dati, segnali e potenza. Grazie ai connettori Han-Eco® , le locomotive sono più affidabili e hanno minori costi di manutenzione e assistenza.
Martin Štajgr
Responsabile Sviluppo, ČMŽO-Elektronika
Product Free Sample Request
Desiderate beneficiare di un risparmio di tempo e di costi fino al 30% grazie alle nuove opzioni di montaggio posteriore? Richiedete il vostro campione gratuito per avere una prima impressione.