La terminazione Push-In amplia l'ampia gamma HARTING
La nuova tecnologia di terminazione senza utensili può ridurre i tempi di assemblaggio fino al 30% e migliora la flessibilità sul campo.
Oltre al megatrend globale della sostenibilità, HARTING sta affrontando anche altre sfide per i suoi clienti, come il cambiamento demografico e la relativa carenza di lavoratori qualificati. Per questo motivo, le nostre soluzioni sono sempre caratterizzate da un efficiente assemblaggio plug & play, che elimina gli errori garantendo la sicurezza dell'innesto con l'aiuto della codifica. HARTING offre la più ampia gamma di tecnologie di terminazione sul mercato. Con la tecnologia Push-In, stiamo ampliando questa gamma.
Fino al 30% di tempo in meno per l'installazione sul campo
La tecnologia di connessione Push-In è un ulteriore sviluppo della connessione con morsetto a gabbia e amplia la gamma di
La tecnologia di connessione push-in consente inoltre di assemblare diverse varianti di conduttori. La scelta spazia dai conduttori a trefoli ai conduttori con ghiera (isolati/non isolati) e ai conduttori solidi. La scelta dei conduttori è la più ampia possibile per consentire l'uso di questa tecnologia di terminazione.
Guida dell'utente HARTING Tecnologie di terminazione
Questa guida offre una panoramica della gamma di tecnologie di connessione offerte da HARTING, per facilitarvi l'assemblaggio di componenti nonché il montaggio o la terminazione di connettori e contatti HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 pagine)
Facile da maneggiare grazie alla terminazione senza attrezzi
L'ampliamento della gamma Han® con la tecnologia di terminazione Push-In è il complemento perfetto per le pratiche di lavoro rapide e flessibili sul campo.
Grazie all'assemblaggio senza attrezzi, non sono necessarie ulteriori fasi di preparazione dell'assemblaggio, con conseguente risparmio di tempo, risorse e costi.
Inoltre, consente di maneggiare facilmente i componenti in spazi di installazione limitati, come nel caso dei lavori di manutenzione delle turbine eoliche. La tecnologia Push-In è ideale per le aree in cui è richiesto un elevato grado di flessibilità, come nel caso del cambio degli utensili sulle macchine. Questo può essere fatto in modo semplice, rapido e senza l'ausilio di utensili.
I vostri vantaggi in sintesi:
Fino al 30% di tempo in meno per il montaggio
grazie all'inserimento diretto del conduttore nella camera di contatto
Facilità di manipolazione
grazie alla terminazione senza utensili
Risparmio sui costi
rispetto a tecnologie di terminazione alternative
Massima flessibilità,
adatta a ghiere, fili a trefoli e conduttori solidi
Compatibilità
con prodotti identici con altre tecnologie di terminazione