Produkt
Przykłady zastosowań
HARTING Automotive opracowuje i produkuje zindywidualizowane rozwiązania do zastosowań seryjnych w branży samochodowej i przemyśle. Nasze produkty wyróżniają się najbardziej niezawodnym działaniem, najwyższą jakością i wyjątkową trwałością, gdy są używane w zwykłych lub specjalistycznych zastosowaniach elektromagnetycznych.
Przełączanie
Aplikacje z przełączalnymi mocowaniami silnika mają na przykład wysokie wymagania środowiskowe i akustyczne, które muszą być spełnione. Stąd firma HARTING Automotive oferuje w tym zakresie solidne systemy obudowane i formowane w technologii obtryskiwania z szeroką gamą kontaktów, które mogą spełniać różne wymagania w zakresie siły przemieszczenia i charakteryzować się długą żywotnością.
Nasze korzystne systemy elektromagnetyczne zapewniają wyższy komfort jazdy, lepsze przenoszenie drgań i niższy poziom hałasu.
Wyzwalanie
Do zagłówków aktywnych: systemy dwustronnego działania produkowane w dużych seriach, zapewniają bezpieczne, szybkie wyzwalanie. Ta możliwość zapewnia wyjątkową niezawodność działania i jednocześnie doskonałą wytrzymałość. W tych zamkniętych systemach cewka elektromagnesu jest całkowicie zamknięta w obudowie.
W ten sposób można spełnić najwyższe wymagania techniczne dotyczące żywotności i klasy ochrony. Możliwa jest implementacja wielu różnych opcji kontaktów i charakterystyk siła-przemieszczenie.
Blokowanie
Dla automatycznych skrzyni biegów: wymagania akustyczne są szczególnie wysokie w odniesieniu do wnętrza pojazdu. Dla naszych systemów elektromagnetycznych nie stanowi to problemu. W zależności od konkretnego zastosowania można wykorzystać różne systemy kontaktów i charakterystyki siła-przemieszczenie.
Elektromagnesy blokują się przed dużymi siłami poprzecznymi; mogą być realizowane jako systemy otwarte i zamknięte.
Blokady
Do stacyjek: systemy mono- i bi-stabilne spełniają bardzo wysokie wymagania akustyczne i umożliwiają dużą liczbę cykli przełączania. Otwarte elektromagnesy podnoszące posiadają korpus magnetyczny, który tylko częściowo otacza cewkę elektromagnesu.
W zależności od kierunku działania siły na dany element rozróżnia się operacje ciągnięcia i pchania. Ruch liniowy jest realizowany od początku skoku do jego końca za pomocą siły elektromagnetycznej. Reset odbywa się za pomocą sił zewnętrznych lub sprężyny.
Dotykowe sprzężenie zwrotne
Dla paneli dotykowych: Elektromagnesy HARTING Automotive mogą być używane do uzyskania bardzo precyzyjnej charakterystyki siła-przemieszczenie.
Siłowniki elektromagnetyczne spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości powierzchni. Charakteryzują się one szybką reakcją "go/stop", niskim tarciem i umożliwiają uzyskanie wysokiej częstotliwości.
Specjalne wiązki kablowe
Do zawieszeń pneumatycznych: firma HARTING Automotive montuje również wiązki kablowe dostosowane do potrzeb klienta. Jeśli istnieją określone wymagania dotyczące IP, uszczelki mogą być zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby pasowały do aplikacji klienta. Wiele naszych w pełni zautomatyzowanych maszyn do zaciskania umożliwia spełnienie wszelkich wymagań kontaktowych.
Różne zastosowania przemysłowe
Oddzielanie, podnoszenie, opuszczanie, zamykanie, otwieranie, przytrzymywanie, odblokowywanie, blokowanie: niestandardowe systemy elektromagnetyczne HARTING Automotive wyróżniają się w wielu różnych zastosowaniach i sektorach przemysłu dzięki wyjątkowej przewodności i niezawodności.
Skontaktuj się z nami
Marie Klingenbeck
Pozycja: Kierownik ds. kluczowych klientów Solenoid Systems
- Firma: HARTING Automotive
Kierownik ds. kluczowych klientów