Rynki
Wiele firm z branży motoryzacyjnej i dostawców, jak również z wielu innych sektorów przemysłu, polega na wyjątkowej wydajności i niezawodności systemów elektromagnetycznych firmy HARTING Automotive.
Przemysł motoryzacyjny
W branży motoryzacyjnej firma HARTING Automotive, dzięki swoim systemom magnetycznym, jest reprezentowana w szerokim zakresie zastosowań: układy kierownicze, obwody lub blokady oraz technologia bezpieczeństwa to tylko kilka z wielu elementów, które muszą funkcjonować bezpiecznie i niezawodnie w pojazdach. Nie bez powodu więc firmy z branży motoryzacyjnej i dostawcy polegają na wysokiej jakości produktach firmy HARTING Automotive.
1 - Zawieszenie pneumatyczne: W ramach naszych rozwiązań zindywidualizowanych oferujemy zespoły kablowe dostosowane do potrzeb klienta, np. kompletne wiązki kablowe.
2 - Ogrzewanie salonu: W ramach naszych rozwiązań zindywidualizowanych oferujemy zespoły kablowe dostosowane do potrzeb klienta, np. kompletne wiązki kablowe.
3 - Automatyczna regulacja fotela: Dwie osoby korzystające z tego samego samochodu mogą natychmiast znaleźć idealną pozycję siedzącą dla siebie: dzięki naszym magnesom fotel jest zawsze zablokowany w zapamiętanej pozycji.
4 - Aktywny zagłówek: Odwracalne elektromagnesy z funkcją wyzwalania służą do ochrony przed wstrząsami. Stosowane w zagłówkach antykolizyjnych pomagają poprawić bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszyć ryzyko obrażeń.
5 - Blokada wyboru biegu: W przypadku automatycznej skrzyni biegów nasze magnesy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, umożliwiając funkcję blokady wyboru biegu. Zapobiega to nieprawidłowemu działaniu skrzyni.
6 - Zamek schowka: Dzięki niezawodnemu zamknięciu schowka nasze magnesy zapewniają bezpieczeństwo i chronią przed przykrymi niespodziankami.
7 - Touchpad: Nowoczesne panele dotykowe do konsol samochodowych mają dotykowe sprzężenie zwrotne dla lepszej użyteczności i łatwości użytkowania. Za tę funkcję także odpowiadają nasze magnesy.
8 - Regulacja kierownicy: Niektóre kierownice można regulować pod względem wysokości i długości, aby zapewnić wygodną pozycję siedzącą. Nasze magnesy pomagają kierowcy ustawić kierownicę zgodnie z potrzebami i zabezpieczyć ją w tej pozycji.
9 - Blokada wyciągnięcia kluczyka zapłonu: W stacyjce nasze magnesy poprawiają bezpieczeństwo, zapobiegając nieprawidłowym operacjom. Zapobiegają one niezamierzonemu wyjęciu kluczyka ze stacyjki podczas jazdy.
10 - Blokada parkingowa: Wciśnij hamulec i zwolnij blokadę postojową: w przypadku automatycznej zmiany biegów nasze magnesy zapobiegają błędom w obsłudze. Zapewnia to zwiększone bezpieczeństwo i wyjątkową łatwość obsługi.
11 - Systemy amortyzatorów do mocowań silnika: W przełączalnych mocowaniach silnika nasze elektromagnesy zapewniają większy komfort jazdy oraz lepszą charakterystykę wibracji i hałasu.
12 - Blokada kabla do ładowania: W ramach naszych rozwiązań zindywidualizowanych oferujemy zespoły kablowe dostosowane do potrzeb klienta, np. kompletne wiązki kablowe.
Więcej branż
Nasze zindywidualizowane produkty i rozwiązania w zakresie siłowników cieszą się zainteresowaniem również w innych branżach. Nasze systemy elektromagnetyczne są produktami wybieranymi wszędzie tam, gdzie wymagana jest separacja, podnoszenie lub blokowanie. Ich wyjątkowo kompaktowe rozmiary sprawiają, że można je stosować nawet w najmniejszych przestrzeniach. Elektromagnesy charakteryzują się krótkimi czasami przełączania. Ich wysoka jakość zapewnia długą żywotność.
1 - Urządzenia gospodarstwa domowego: Nasze systemy magnesów pełnią różnorodne funkcje w pralkach i zmywarkach. Począwszy od wyłączania dopływu wody w przypadku awarii, poprzez zamykanie drzwi, aż po dozowanie detergentu.
2 - Wyłączniki do instalacji w budynku: Wyłączniki są nieodzownym elementem instalacji budynkowych. Nasze magnesy zapewniają niezawodne wsparcie dla tej funkcjonalności.
3 - Systemy dostępu: Ważnymi zastosowaniami naszych produktów są zamki do drzwi, jak również systemy dostępu, otwierania i zamykania drzwi. Niezawodne otwieranie i zamykanie takich systemów dostępu jest możliwe dzięki klasycznym funkcjom magnetycznym, takim jak przytrzymywanie, przełączanie, wyzwalanie i blokowanie.
4 - Bankomaty: Podczas wpłacania i wypłacania pieniędzy w bankomatach nasze systemy magnesów pomagają zapewnić prawidłowe sortowanie banknotów.
5 - Systemy sortowania listów i paczek: Punkty przełączania muszą być kontrolowane w celu sortowania listów i paczek. Jest to zadanie, które niezawodnie przejmują nasze systemy magnesów.
6 - Ważenie surowców: Ważenie surowców jest kontrolowane za pomocą funkcji blokowania magnesu.
7 - Mechanizm blokujący do maszyn pakujących: Klasyczne działanie magnesów jest wykorzystywane do implementacji mechanizmów blokujących w maszynach pakujących.
8 - Systemy sortowania w tabletkarkach: Kolejnym zadaniem, które wspierają nasze magnesy, jest sortowanie w prasach do tabletek.
9 - Szafki elektryczne: Nasze systemy magnesów zapewniają bezpieczeństwo w aparaturze rozdzielczej średniego napięcia, pozycyjnych wyłącznikach bezpieczeństwa i wyłącznikach ochronnych silników. Służą one do zapewnienia, że urządzenia elektryczne są wyłączane w przypadku awarii oraz do zapewnienia, że napięcie jest przerywane zawsze, gdy osłony ochronne nie są zamknięte.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Masz pytanie lub chcesz dowiedzieć się więcej o systemach elektromagnetycznych HARTING Automotive? Cieszymy się, że możemy Ci pomóc!