Złącza HARTING pomagają zmniejszać masę
Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie masy są głównymi trendami w sektorze produkcji motoryzacyjnej. Jak jednak poprawić efektywność energetyczną pojazdów szynowych?
Producenci pojazdów szynowych ciągle starają się ograniczyć zużycie energii na pasażerokilometr. Obok poprawy wykorzystania pojemności i stosowania efektywniejszych napędów, masa staje się jednym z najważniejszych potencjałów oszczędności.
Złącza przemysłowe HARTING Han® umożliwiają optymalizację procesów (Stadler Bussnang AG)
Złącza w istotny sposób na nią wpływają. Dzięki przejściu z metalu na tworzywo sztuczne we wnętrzu pojazdu, byliśmy w stanie zmniejszyć wagę obudowy złącza dla tramwajów i pociągów nawet o 50% między jedną generacją a następną - jest to znacząca różnica w wadze między aluminiowym odlewem ciśnieniowym Han® B a
Potencjalne oszczędności wydają się niewielkie z perspektywy łącznej masy pociągu, a jednak producenci coraz bardziej weryfikują projekty swoich pojazdów pod kątem nowych możliwości usprawnień. Liczba połączeń w pociągach stale rośnie, a tym samym rośnie ich udział w łącznej masie.
Próbka produktu Han-Eco®
Chcesz dowiedzieć się, jak poprawiamy efektywność energetyczną pojazdów szynowych?
Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.
Dwa staje się jednym: Han® 34 HPR zapewnia do 50% oszczędności miejsca
HARTING w ostatnich latach kontynuuje prace nad serią obudów ciśnieniowych dla kolei (HPR), sprawiając, że w jednej obudowie może znajdować się wiele łączników.
Jedna z największych obudów HPR, Han® 34 HPR może teraz pomieścić nawet cztery kontakty wysokoprądowe 650 A albo dwanaście odrębnych modułów Han-Modular®. W przeszłości, dla zapewnienia porównywalnego transferu danych, potrzeba było dwóch obudów, wyposażonych w po sześć odrębnych modułów Han-Modular®.
Innym rozwiązaniem HARTING pomagającym w redukcji masy w kolejnictwie jest złącze silnikowe Han® 22 HPR Slim – jego płaski kształt sprawia, że doskonale nadaje się do stosowania w przestrzeni podpodłogowej. Dzięki miniaturyzacji w złączu jest miejsce na cztery kontakty – bez zmniejszania parametrów.
Złącza przemysłowe HARTING Han® umożliwiają optymalizację procesów (Stadler Bussnang AG)
Dzięki łatwemu montażowi, lekka rodzina produktów Han-Eco® oszczędza czas instalacji. Ponadto upraszcza łączność naszych systemów. Możemy zaprojektować indywidualne i kompaktowe rozwiązania, wybierając z szerokiej gamy modułów danych, sygnałów i zasilania. Dzięki złączom Han-Eco® lokomotywy są bardziej niezawodne i mają niższe koszty konserwacji i serwisu.
Martin Štajgr
Dyrektor ds. rozwoju, ČMŽO-Elektronika