har-modular M1-module female straight
Nr artykułu.: 02 52 901 0401
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular M1-module female straight
Nr artykułu.: 02 52 901 0401
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-modular® |
Identyfikacja | Moduł M1 |
Element | Złącze żeńskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Szerokość modułu | 10,16 mm |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Mezzanine | |
Liczba kontaktów | 1 |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Poprzedni
Następny