har-modular H3 module male straight
Nr artykułu.: 02 53 903 1301
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular H3 module male straight
Nr artykułu.: 02 53 903 1301
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-modular® |
Identyfikacja | Moduł H3 |
Element | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Szerokość modułu | 20,32 mm |
---|---|
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
Lutowane na fali | |
Typ połącznia | Mezzanine |
Liczba kontaktów | 3 |
Kontakt prowadzący na pozycji | 2 |
Długość przyłączenia | 4,8 mm |
Poprzedni
Następny