har-modular D8 data module male str 3mm
Nr artykułu.: 02 53 908 1501
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular D8 data module male str 3mm
Nr artykułu.: 02 53 908 1501
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-modular® |
Element | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Szerokość modułu | 15,24 mm |
---|---|
Metoda przyłączenia | Przyłączenie lutowane |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Typ połącznia | Mezzanine |
Liczba kontaktów | 8 |
Konfiguracja kontaktów | r+t 1,2,3,4 |
Długość przyłączenia | 3 mm |
Poprzedni
Następny