har-modular D2 data module male str 4,8
Nr artykułu.: 02 53 902 1502
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular D2 data module male str 4,8
Nr artykułu.: 02 53 902 1502
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-modular® |
Element | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Szerokość modułu | 5,08 mm |
---|---|
Metoda przyłączenia | Przyłączenie lutowane |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
Typ połącznia | Mezzanine |
Liczba kontaktów | 2 |
Konfiguracja kontaktów | r+t |
Długość przyłączenia | 4,8 mm |
Poprzedni
Następny