har-modular C9 module female straight
Nr artykułu.: 02 52 909 1101
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular C9 module female straight
Nr artykułu.: 02 52 909 1101
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-modular® |
Identyfikacja | Moduł C9 |
Element | Złącze żeńskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Szerokość modułu | 10,16 mm |
---|---|
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
Lutowane na fali | |
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Mezzanine | |
Liczba kontaktów | 9 |
Długość przyłączenia | 4,5 mm |
Poprzedni
Następny