Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Grubość PCB | 4,6 mm ±0,3 | 5,2 mm ±0,3 |
Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Właściwości materiału | ||
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
Materiał (akcesoria) | Tworzywo termoplastyczne | Tworzywo termoplastyczne |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Kolor (akcesoria) | RAL 7032 (szary żwirowy) | RAL 7032 (szary żwirowy) |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Waga netto | 6,7 g | 6,22 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 100 | 100 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 |
Identyfikacja | ||
Typy akcesoriów | Osłona pinów | Osłona pinów |
Kategoria | Akcesoria | Akcesoria |
Seria | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |