DIN-Signal wysokoprąd. męski, 40A lut.
Nr artykułu.: 09 03 000 6133
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Signal wysokoprąd. męski, 40A lut.
Nr artykułu.: 09 03 000 6133
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
har-modular® | |
Typ kontaktu | Kontakt lutowany |
Opis kontaktu | Prosty |
Kontakt prowadzący | |
Kontakty do | DIN 41612 Typ M |
DIN 41612 Typ M odwrócony | |
DIN 41612 Typ MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Moduł M, męski, kątowy | |
har-modular® Moduł M, męski, prosty |
Rodzaj (męski/żeński) | Kontakt męski do złącz męskich |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Mezzanine | |
PCB do przewód | |
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny