Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Klasa właściwości | 1 | 1 |
Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 500 |
Prąd znamionowy | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Siła łączenia | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Siła wycofania | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Właściwości materiału | ||
Numer ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV status | zgodny z wyłączeniem | zgodny z wyłączeniem |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny z wyłączeniem | zgodny z wyłączeniem |
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak | Tak |
Powierzchnia (kontakty) | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Waga netto | 2,151 g | 1,9 g |
GTIN | 5713140003804 | 5713140003828 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 100 | 100 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Dane techniczne | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identyfikacja | ||
Typ kontaktu | Kontakt lutowany | Kontakt lutowany |
Kategoria | Kontakty | Kontakty |
Kontakty do | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M odwrócony|DIN 41612 Typ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Moduł M, męski, kątowy|har-modular@ Moduł M, męski, prosty | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ M odwrócony|DIN 41612 Typ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Moduł M, męski, kątowy|har-modular@ Moduł M, męski, prosty |
Opis kontaktu | Prosty | Prosty |
Seria | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Wersja | ||
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard|Mezzanine|PCB do przewód | Motherboard do daughtercard|Mezzanine|PCB do przewód |
Proces produkcyjny | Kontakty toczone | Kontakty toczone |
Rodzaj (męski/żeński) | Kontakt męski do złącz męskich | Kontakt męski do złącz męskich |