Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Klasa właściwości | 2|zgodnie z IEC 61076-4-113 | 1|zgodnie z IEC 61076-4-113 |
Ilość łączeń | ≥ 250 | ≥ 500 |
Prąd znamionowy | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Średnica zewnętrzna przewodu | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
Rezystancja styku | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Długość odizolowania | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Przekrój przewodu | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
Właściwości materiału | ||
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Powierzchnia (kontakty) | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Ni Strona przyłączeniowa | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Ni Strona przyłączeniowa |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Waga netto | 0,14 g | 1.200 g |
GTIN | 5713140000414 | 5713140000360 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 1.000 | 1 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Dane techniczne | IEC 61076-4-113 (komplementarnie) | IEC 61076-4-113 (komplementarnie) |
Identyfikacja | ||
Typ kontaktu | Kontakt zaciskany | Kontakt zaciskany |
Kategoria | Kontakty | Kontakty |
Seria | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Wersja | ||
Zawartość opakowania | pojedynczy kontakt | 5000 kontaktów na taśmie |
Proces produkcyjny | Kontakty wykrawane | Kontakty wykrawane |
Rodzaj (męski/żeński) | Kontakt żeński | Kontakt żeński |