Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Klasa właściwości | 1 | 1 |
Rezystancja styku | ≤10 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki|≤3 mΩ dla tulei zewnętrznej | ≤10 mΩ dla wewnętrznego kontaktu szczęki|≤3 mΩ dla tulei zewnętrznej |
Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 500 |
Napięcie testowe Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Prąd znamionowy | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Ograniczenie temperaturowe | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Rezystancja izolacji | 109 Ω | 109 Ω |
Częstotliwość | 2 GHz | 4 GHz |
Siła łączenia | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Siła wycofania | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Stratry odbiciowe | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Impedancja | 75 Ω | 50 Ω |
Właściwości materiału | ||
Numer ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV status | zgodny z wyłączeniem | zgodny z wyłączeniem |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Materiał (blokady) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny z wyłączeniem | zgodny z wyłączeniem |
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak | Tak |
Powierzchnia (kontakty) | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Waga netto | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 30 | 30 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Dane techniczne | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identyfikacja | ||
Typ kontaktu | Kontakt coaxialny | Kontakt coaxialny |
Kategoria | Kontakty | Kontakty |
Kontakty do | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Moduł M, męski, kątowy | DIN 41612 Typ M|DIN 41612 Typ MH 21 + 5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Moduł M, męski, kątowy |
Opis kontaktu | Kątowy | Kątowy |
Seria | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Wersja | ||
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard|Mezzanine|PCB do przewód | Motherboard do daughtercard|Mezzanine|Karta rozszerzenia|PCB do przewód |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie PCB lutowane | Przyłączenie PCB lutowane |
Proces produkcyjny | Kontakty toczone | Kontakty toczone |
Rodzaj (męski/żeński) | Kontakt żeński do złącz męskich | Kontakt żeński do złącz męskich |