DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Nr artykułu.: 09 06 001 9974
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Nr artykułu.: 09 06 001 9974
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
har-modular® | |
Typy akcesoriów | Śruba |
Opis akcesoriów | M2,2 x 9,5 |
dla obudowy typu D 20/2 | |
dla obudowy typu 2C, 3C | |
dla modułu har-modular® P | |
dla modułu har-modular® T - złącze męskie |
Materiał (akcesoria) | Metal |
---|---|
Kolor (akcesoria) | Metliczny |
RoHS | zgodny |
ELV status | zgodny |
China RoHS | e |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Poprzedni
Następny