DIN-Power obudowa B20
Nr artykułu.: 09 06 048 0505
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Identyfikacja | Typ F |
Typ H | |
Typ MH | |
Seria obudów wtyczek/gniazd | DIN 41612 |
Typy akcesoriów | Obudowa gniazda |
Opis akcesoriów | 20 mm |
Wersja | Wejście górne / Wejście boczne |
---|---|
Liczba wejść kablowych | 4 |
Wyprowadzenie przewodu | 4x |
Odciążka kablowa | Z zaciskami kablowymi |
Typ blokowania | Rygle blokujące lub śruby blokujące |
2 części | Tak |
Rozdzielny | Tak |
Poprzedni
Następny