Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Właściwości materiału | ||
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) | RAL 7032 (szary żwirowy) | RAL 7032 (szary żwirowy) |
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
Materiał (akcesoria) | Tworzywo termoplastyczne|Wzmocnione włókno szklane | Tworzywo termoplastyczne|Wzmocnione włókno szklane |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Waga netto | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099 | 85389099 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 10 | 10 |
Specyfikacje i zgodność | ||
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 |
Wersja | ||
Wersja | Wejście górne / Wejście boczne | Wejście górne / Wejście boczne |
Odciążka kablowa | Z zaciskami kablowymi | Z zaciskami kablowymi |
Typ blokowania | Rygle blokujące lub śruby blokujące | Rygle blokujące lub śruby blokujące |
Wyprowadzenie przewodu | 4x | 4x |
Rozdzielny | Tak | Tak |
2 części | Tak | Tak |
Liczba wejść kablowych | 4 | 4 |
Identyfikacja | ||
Identyfikacja | Typ F|Typ H|Typ MH | Typ F|Typ H|Typ MH |
Typy akcesoriów | Obudowa gniazda | Obudowa gniazda |
Seria obudów wtyczek/gniazd | DIN 41612 | DIN 41612 |
Kategoria | Akcesoria | Akcesoria |
Opis akcesoriów | 15 mm | 20 mm |