DIN-Power locking screw D20/4
Nr artykułu.: 09 06 000 9920
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Typy akcesoriów | Śruba |
Opis akcesoriów | Dla mocowania obudowy gniazda |
dla obudowy typu D 20/4 | |
Z podkładką blokującą |
Materiał (akcesoria) | Metal |
---|---|
Kolor (akcesoria) | Metliczny |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
RoHS zwolnienia | 6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Poprzedni
Następny