Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Rezystancja izolacji | 1012 Ω | 1012 Ω |
Prąd znamionowy (zasilanie) | 15 A | 15 A |
Długość drogi upływu | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | Nie | Nie |
Siła łączenia | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Siła wycofania | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Prąd znamionowy | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Klasa właściwości | 1|zgodnie z IEC 60603-2 | 2|zgodnie z IEC 60603-2 |
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 400 |
Napięcie testowe Ur.m.s. | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-uziemienie)|3,1 kV (kontakt-kontakt)|3,1 kV (kontakt-uziemienie) | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-uziemienie)|3,1 kV (kontakt-kontakt)|3,1 kV (kontakt-uziemienie) |
Odstęp izolacyjny | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Prąd znamionowy (sygnał) | 6 A | 6 A |
Ograniczenie temperaturowe | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Rezystancja styku | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Właściwości materiału | ||
Materiał (wkładu) | Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym | Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym |
Kolor (wkład) | RAL 7032 (szary żwirowy) | RAL 7032 (szary żwirowy) |
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Powierzchnia (kontakty) | Metal szlachetny Strona łączeniowa, kontakty sygnałowe|Posrebrzane Strona łączeniowa, kontakty mocy|Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty sygnałowe|Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty mocy | Metal szlachetny Strona łączeniowa, kontakty sygnałowe|Posrebrzane Strona łączeniowa, kontakty mocy|Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty sygnałowe|Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty mocy |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Waga netto | 21,54 g | 21,7 g |
GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 20 | 20 |
Specyfikacje i zgodność | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie | F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102 | F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102 |
Dane techniczne | IEC 60603-2 (komplementarnie) | IEC 60603-2 (komplementarnie) |
Wersja | ||
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym | Z kołnierzem mocującym |
Kodowanie | Kodowanie otworu|Przepust kodujący|Kodowanie ze stratą kontaktu | Kodowanie otworu|Przepust kodujący|Kodowanie ze stratą kontaktu |
Kontakt prowadzący na pozycji | z32 | z32 |
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard|PCB do przewód|Kabel do kabla | Motherboard do daughtercard|Kabel do kabla|PCB do przewód |
Liczba kontaktów mocy | 7 | 7 |
Liczba kontaktów | 31 | 31 |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie wsuwkowe|Lutowane na fali | Przyłączenie wsuwkowe|Lutowane na fali |
Liczba kontaktów sygnałowych | 24 | 24 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, d i b, pozycje 2, 4, ... , 14, 16 i rząd z, pozycje 20, 24, 28, 32 i rząd d, pozycje 22, 26, 30 | Rzędy z, d i b, pozycje 2, 4, ... , 14, 16 i rząd z, pozycje 20, 24, 28, 32 i rząd d, pozycje 22, 26, 30 |
Identyfikacja | ||
Identyfikacja | Typ MH 24 + 7 | Typ MH 24 + 7 |
Kategoria | Złącza | Złącza |
Element | Złącze męskie | Złącze męskie |
Seria | DIN 41612 | DIN 41612 |