DIN-Power MH24+7FTC1-1
Nr artykułu.: 09 06 231 2881
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Power MH24+7FTC1-1
Nr artykułu.: 09 06 231 2881
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Identyfikacja | Typ MH 24 + 7 |
Element | Złącze żeńskie |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Przyłączenie wsuwkowe | |
Typ połącznia | PCB do przewód |
Liczba kontaktów | 31 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 24 |
Liczba kontaktów mocy | 7 |
Konfiguracja kontaktów | Rząd d, pozycje 22, 26, 30 i rząd z, pozycje 20, 24, 28, 32 |
Kodowanie | Kodowanie otworu |
Przepust kodujący | |
Kodowanie ze stratą kontaktu | |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
Poprzedni
Następny