DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Nr artykułu.: 09 06 045 2871
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Nr artykułu.: 09 06 045 2871
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
Identyfikacja | Typ FM |
Element | Złącze żeńskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie owijane |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
PCB do przewód | |
Kabel do kabla | |
Liczba kontaktów | 45 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, b i d, pozycje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Długość przyłączenia | 22 mm |
Kodowanie | Kodowanie ze stratą kontaktu |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Poprzedni
Następny