D-Sub M 2W2C ANG FE 20A UNC NM30 BL
Nr artykułu.: 09 69 100 9085
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
D-Sub M 2W2C ANG FE 20A UNC NM30 BL
Nr artykułu.: 09 69 100 9085
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | D-Sub |
Identyfikacja | Mixed |
Element | Złącze |
Opis kontaktu | Toczone |
Kątowy |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Rozmiar | D-Sub 1 |
Liczba kontaktów | 2 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 0 |
Liczba kontaktów mocy | 2 |
Kodowanie | Z kodowaniem |
Mocowanie do PCB | Z ramką |
Z zatrzaskami do płyty | |
Typ blokowania | Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC |
Poprzedni
Następny