Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Nr artykułu.: 39 50 003 0129
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Nr artykułu.: 39 50 003 0129
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Gniazda |
---|---|
Seria obudów wtyczek/gniazd | Han-Port® |
Element | Złącza transmisji danych |
Specyfikacje | Bez płyty ekranującej |
RJ45 żeński/żeński przejściówka 8 pinów metal Kat.5e | |
D-Sub 1 (9 pinów) przejściówka męski/męski |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
---|---|
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Numer ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Poprzedni
Następny