har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1954
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable
Nr artykułu.: 09 45 452 1954
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-port |
Element | Interfejsy serwisowe |
Specyfikacje | USB 2.0 |
Długość kabla | 3 m |
---|---|
Typ połącznia | 2x typ A jack - typ A złącze |
Mocowanie | Przykręcane śrubami do płyt pokrywy |
Poprzedni
Następny