DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Nr artykułu.: 09 03 000 6161
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Nr artykułu.: 09 03 000 6161
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Kontakty |
---|---|
Seria | DIN 41612 |
har-modular® | |
Typ kontaktu | Kontakt coaxialny |
Opis kontaktu | Kątowy |
Kontakty do | DIN 41612 Typ M |
DIN 41612 Typ M odwrócony | |
DIN 41612 Typ MH 21 + 5 | |
har-modular® Moduł M, żeński, prosty |
Metoda przyłączenia | Przyłącze lutowane / zaciskane |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Kontakt męski dla złączy żeńskich |
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Mezzanine | |
Karta rozszerzenia | |
PCB do przewód | |
Proces produkcyjny | Kontakty toczone |
Poprzedni
Następny