har-modular 2-row-coupler male
Nr artykułu.: 02 09 500 0007
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
har-modular 2-row-coupler male
Nr artykułu.: 02 09 500 0007
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | har-modular® |
Typy akcesoriów | Uchwyt dystansująco mocujący |
Opis akcesoriów | do sprzęgania dwóch rzędów |
do złącz męskich | |
Cechy | Łącznik 2-rzędowy umożliwia połączenie kilku rzędów modułów har-modular w jedno złącze. W przypadku montażu kilku pojedynczych złączy pomiędzy 2 równoległymi płytkami PCB może się zdarzyć, że z powodu tolerancji przy lutowaniu złącza na dwóch płytkach PCB siły łączenia znacznie wzrosną aż do uszkodzenia jednego złącza. Unika się tego poprzez sprzężenie rzędów modułów har-modular z jednym złączem, nawet jeśli sprzęga się więcej niż 2 rzędy. |
Szerokość modułu | 2,54 mm |
---|
Poprzedni
Następny