DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
Nr artykułu.: 02 02 160 2804
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
Nr artykułu.: 02 02 160 2804
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-bus® 64 |
Element | Złącze żeńskie |
Opis kontaktu | Prosty |
Metoda przyłączenia | Lutowane na fali |
---|---|
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Liczba kontaktów | 160 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 |
Długość przyłączenia | 2,9 mm |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Poprzedni
Następny